(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

10.8V 充電式ドライバドリル DF030DWSP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

10.8V 充電式ドライバドリル DF030DWSP

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
11,877円
税込単価
13,065円

【特長】インパクトドライバの先端工具が使える充電式ドライバドリルです。

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    10.8
  • 最大トルク(N・m):
    22
  • 充電式:
  • 販売セット内容:
    本体/ケース/バッテリー/充電器
  • チャック能力(mm):
    対辺6.35六角ビット
  • 詳細タイプ:
    バッテリBL1013(1.3Ah)1本付、充電器DC10WA、ケース付
  • 無負荷回転数(min-1):
    高速:0~1300、低速:0~350
  • チャック能力:
    18段階
  • 穴あけ能力:鉄工(mm):
    10
  • ネジ締め能力(mm):
    木ネジ:5.1×63、小ネジ:6
  • 穴あけ能力(mm):
    木工21
  • 標準付属品:
    プラスビット2-65
  • 1充電あたりの作業量(目安):
    木ネジ締付け(φ3.5×22mm・ラワン):約350本、木工穴あけ(φ9mm・ラワン25mm):約190コ、鉄工穴あけ(φ3mm・鋼板1.6mm):約250コ
  • 全長(mm):
    157
  • 仕様:
    高輝度LEDライト付、正逆転両用、無段変速、ブレーキ付、2スピード、ソフトケース付
  • 充電時間:
    約50分

型番

DF030DWSP 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DF030DWSP

1個

11,877( 13,065円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
インパクトドライバの先端工具が使える充電式ドライバドリルです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10.8V 充電式ドライバドリル DF030DWSPの型番DF030DWSPのページです。
型番DF030DWSPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

10.8V 充電式ドライバドリル DF030DWSP

10.8V 充電式ドライバドリル DF030DWSP

    10.8V充電式ドライバドリル DF030DWX/DF030DZ

    10.8V充電式ドライバドリル DF030DWX/DF030DZ

      充電振動ドリルドライバー(21.6V)本体のみ

      充電振動ドリルドライバー(21.6V)本体のみ

        充電ドリルドライバー(12V)

        充電ドリルドライバー(12V)

          充電式ドライバドリルDF330D

          充電式ドライバドリルDF330D

            10.8V コードレスドライバドリル DB10DLシリーズ

            10.8V コードレスドライバドリル DB10DLシリーズ

              コードレスドライバドリル DS14DBL2

              コードレスドライバドリル DS14DBL2

                充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2J-B

                充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2J-B

                  14.4Vコードレス振動ドライバドリル DV14DBL2

                  14.4Vコードレス振動ドライバドリル DV14DBL2

                    充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2S-B

                    充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2S-B

                      充電式ドライバドリル MBD-70

                      充電式ドライバドリル MBD-70

                        充電ドリルドライバー(18V)本体のみ

                        充電ドリルドライバー(18V)本体のみ

                          AC100Vドリル&ドライバー

                          AC100Vドリル&ドライバー

                            メーカー マキタ マキタ Panasonic Panasonic マキタ HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) Panasonic HiKOKI(旧日立工機) Panasonic リョービ Panasonic EARTH MAN
                            通常価格 11,877円 6,489円 28,470円 54,582円 9,261円 14,857円 33,363円 27,398円 30,949円 30,337円 9,016円 31,838円 4,560円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   7日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            電圧(V) 10.8 10.8 - 12 10.8 10.8 14.4 - 14.4 - 7.2 - AC100
                            最大トルク(N・m) 22 22 - - 22 20 110 - 低速110/高速60 - 7 - -
                            充電式 ×
                            販売セット内容 本体/ケース/バッテリー/充電器 - - - - - - 本体/バッテリー - 本体/ケース/バッテリー/充電器 付属品単体 本体のみ -
                            チャック能力(mm) 対辺6.35六角ビット 対辺6.35/六角ビット - - 0.8~10 - - - - - - - -

                            10.8V 充電式ドライバドリル DF030DWSPのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            ネジ締めに使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/26
                            バッテリーと充電器、ケースが付いて、このお値段は安いと思います。通常のネジ締めには充分使えます。コードレスはいいですね。とても使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            DIYに
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/25
                            18Vの充電式ドライバドリルを使用しておりましたが、
                            軽量化で作業効率を上げたく本品を購入。
                            比べるとやはり非力ですが、必要最低限のパワーと回転数はあります。
                            軽量なので取り回しが楽で、作業効率がとても上がりそうです。
                            下穴開けとネジ締め用にもう一台購入したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            事務所常備用
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/24
                             コンパクトながら色々使えるドリルドライバというちょうど良いところのアイテムですね。
                             スライドチャックで先端交換簡単、程よいパワーでちょっとした穴開けやそこそこ大型のオフィス家具等にもつかえてクラッチで小さめの物も安心、フルセットでこの値段で揃うのは便利ですね。 バッテリがパック式なので傷んでもユーザ交換出来るのも良いですね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました