(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レシプロソーブレード 用途:木工【5個入り】

レシプロソーブレード 用途:木工

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,700円
税込単価
4,070円

マキタ レシプロソーブレード【5個入り】【用途】・主要切断材料:鉄工

詳細情報を確認する

  • 山数:
    24
  • 用途:
    木工
  • 全長(mm):
    165
  • 厚み(mm):
    1

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

A-20747 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-20747

2パック

5個入り

3,700( 4,070円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタ レシプロソーブレード【5個入り】
【用途】・主要切断材料:鉄工

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

A-20747で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レシプロソーブレード 用途:木工の型番A-20747のページです。
型番A-20747に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レシプロソーブレード 用途:木工

レシプロソーブレード 用途:木工

    マキタ レシプロソーブレード

    マキタ レシプロソーブレード

      セーバーソーブレード木工用

      セーバーソーブレード木工用

        セーバーソーブレード(鉄工用)

        セーバーソーブレード(鉄工用)

          セーバーソーブレード 山数14・18

          セーバーソーブレード 山数14・18

            レシプロソー刃 ハクソー

            レシプロソー刃 ハクソー

              小型レシプロソー用レシプロソー刃 山数6・18

              小型レシプロソー用レシプロソー刃 山数6・18

                TRUSCO 解体用バイメタル厚刃セーバーソーブレード

                TRUSCO 解体用バイメタル厚刃セーバーソーブレード

                  セーバソーブレード別売部品 ストレートタイプ 木材・ALC・リフォーム作業用

                  セーバソーブレード別売部品 ストレートタイプ 木材・ALC・リフォーム作業用

                    メーカー マキタ マキタ 河部精密工業 トラスコ中山 ハウスビーエム リョービ リョービ トラスコ中山 HiKOKI(旧日立工機)
                    通常価格 3,700円 1,900円 1,289円 1,859円 8,704円 2,228円 4,800円 3,787円 5,061円
                    通常出荷日 3日目   3日目   1日目   5日目   1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   2日目~   1日目  
                    山数 24 6 9 24 - 24(1インチ当たり) - 10/14 -
                    用途 木工 鉄鋼 木材 鉄鋼 鉄鋼 / ステンレス / 塩ビ / アルミ ステンレス / 塩ビ / アルミ - - -
                    全長(mm) 165 150 - 150 - 264 - - -
                    厚み(mm) 1 1 0.9 0.9 0.9 - - 1.3 -

                    レシプロソーブレード 用途:木工のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました