(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マキタ レシプロソーブレード【5個入り】

マキタ レシプロソーブレード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,900円
税込単価
2,090円

マキタ レシプロソーブレード【5個入り】【用途】・主要切断材料:木材・新建材

詳細情報を確認する

  • 山数:
    6
  • 用途:
    鉄鋼
  • 全長(mm):
    150
  • 厚み(mm):
    1

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

A-20731 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

型番主要切断材料1インチ当たり山数全長/厚み(mm)切断能力(mm)
木材その他
A-20731木材・新建材6150/1.090以下高速切断に

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-20731

2パック

5個入り

1,900( 2,090円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタ レシプロソーブレード【5個入り】
【用途】・主要切断材料:木材・新建材

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

 

A-20731で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マキタ レシプロソーブレードの型番A-20731のページです。
型番A-20731に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マキタ レシプロソーブレード

マキタ レシプロソーブレード

    レシプロソーブレード 用途:木工

    レシプロソーブレード 用途:木工

      小型レシプロソー用レシプロソー刃 山数6・18

      小型レシプロソー用レシプロソー刃 山数6・18

        TRUSCO 解体用バイメタル厚刃セーバーソーブレード

        TRUSCO 解体用バイメタル厚刃セーバーソーブレード

          TRUSCO 幅広バイメタルセーバーソーブレード 解体用 228幅X1.1mm厚

          TRUSCO 幅広バイメタルセーバーソーブレード 解体用 228幅X1.1mm厚

            レシプロソー刃 6641681

            レシプロソー刃 6641681

              レシプロソー刃 6641747

              レシプロソー刃 6641747

                セーバーソーブレード 刃先材質:バイメタルハイス

                セーバーソーブレード 刃先材質:バイメタルハイス

                  エアソーブレード

                  エアソーブレード

                    モトユキセーバーソーブレードバリギレ中厚向き

                    モトユキセーバーソーブレードバリギレ中厚向き

                      メーカー マキタ マキタ リョービ トラスコ中山 トラスコ中山 リョービ リョービ MPS レノックス モトユキ
                      通常価格 1,900円 3,700円 4,800円 3,787円 3,889円 3,167円 4,800円 1,398円 3,100円 6,255円
                      通常出荷日 3日目   3日目   1日目   2日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   3日目~   1日目  
                      山数 6 24 - 10/14 14 24 18 18 - -
                      用途 鉄鋼 木工 - - - 鉄鋼 / ステンレス / 塩ビ / アルミ 鉄鋼 / ステンレス / 塩ビ / アルミ 鉄鋼 / ステンレス - -
                      全長(mm) 150 165 - - - 101 254 150 - -
                      厚み(mm) 1 1 - 1.3 1.1 - - 0.9 0.65 1.1

                      マキタ レシプロソーブレードのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました