(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアホース5m(スパイラル) A-31164

エアホース5m(スパイラル) A-31164

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,400円
税込単価
4,840円

エアホース5mです。【 実質使用範囲】3.5m【ホース径】外径8x内径5mm

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 使用範囲:3.5m

規格表

エアホース5m(スパイラル) A-31164 規格表01

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-31164

1個

4,400( 4,840円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エアホース5mです。
【 実質使用範囲】
3.5m
【ホース径】
外径8x内径5mm

カタログ

 

Loading...

A-31164で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアホース5m(スパイラル) A-31164の型番A-31164のページです。
型番A-31164に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアホース5m(スパイラル) A-31164

エアホース5m(スパイラル) A-31164

    DC12V/3.5A ミニエアーコンプレッサー

    DC12V/3.5A ミニエアーコンプレッサー

      ミニホビーコンプレッサーセット

      ミニホビーコンプレッサーセット

        エアブラシ

        エアブラシ

          MAX エアタンク(常圧接続)

          MAX エアタンク(常圧接続)

            ジョイント(オス・メス)

            ジョイント(オス・メス)

              エアコンプレッサ SW-231

              エアコンプレッサ SW-231

                一般圧タフリール A-49236

                一般圧タフリール A-49236

                  コンプレッサー リニコン LC410

                  コンプレッサー リニコン LC410

                    富士 空冷二段圧縮機本体 OWシリーズ

                    富士 空冷二段圧縮機本体 OWシリーズ

                      オイルフリーコンプレッサ

                      オイルフリーコンプレッサ

                        富士 空冷二段圧縮機本体 OWPシリーズ

                        富士 空冷二段圧縮機本体 OWPシリーズ

                          空冷二段圧縮機本体

                          空冷二段圧縮機本体

                            メーカー マキタ エスコ EARTH MAN EARTH MAN マックス(文具) マキタ SK-11 マキタ 東京硝子器械 富士コンプレッサー製作所 SK-11 富士コンプレッサー製作所 富士コンプレッサー製作所
                            通常価格 4,400円 6,360円 10,750円 3,588円 35,380円 400円 60,747円 30,124円 51,309円 386,204円 34,207円 533,866円 436,692円
                            通常出荷日 3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   5日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   6日目   8日目   5日目   8日目   8日目  
                            種類 汎用コンプレッサー コンパクトタイプ コンパクトタイプ - 汎用コンプレッサー 関連部品 汎用コンプレッサー 関連部品 汎用コンプレッサー 圧縮機本体 汎用コンプレッサー 圧縮機本体 圧縮機本体
                            潤滑方式 無給油式 無給油式 無給油式 - 無給油式 - 無給油式 - 無給油式 給油式 無給油式 給油式 給油式
                            ホース径(mm) 外径8×内径5 - - - - - - - - - - - -

                            エアホース5m(スパイラル) A-31164のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました