(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電源ハイブリッド集じん機 (乾湿両用) VC860DZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電源ハイブリッド集じん機 (乾湿両用) VC860DZ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
70,057円
税込単価
77,063円

【特長】・「バッテリ」&「AC100V」を作業に合わせて選んで使える・大型操作...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾湿両用
  • 種類:
    ハンディタイプ
  • 電源(V):
    AC100
  • 吸込仕事率(W):
    320
  • 集じん容量(L):
    8
  • 吸水量(L):
    6
  • 機体寸法 (長さ×幅×高さ)(mm):
    366×334×368
  • 最大風量(㎥/min):
    3.6
  • コード(m):
    8
  • 消費電力(W):
    1050
  • ホース内径(mm):
    φ38
  • 長さ(m):
    ホース:2.5
  • 付属品:
    ホース、コードほか
  • 電流(A):
    11
  • 運転音(dB):
    66
  • 最大真空度((kPa)[mm水柱]):
    24.0
  • 集じん容量(紙パック)(L):
    7
  • 質量(g):
    7800
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 付属品の詳細はカタログをご確認ください。
  • バッテリーは付属していません。型番:BL1830B、BL1860Bをお求めください。

型番

VC860DZ 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

電源ハイブリッド集じん機 (乾湿両用) VC860DZ 外観図

製品の基本仕様・特長

型番タイプ吸込仕事率
(W)
運転音
(dB)
最大風量
(m3/min)
最大真空度
(kPa)
[mm水柱]
集じん容量
(L)
紙パック吸水量
(L)
電源
(V)
電流
(A)
消費電力
(W)
質量(kg)コード
(m)
標準付属品
VC860DZ乾湿両用DC:70
AC:320
DC:58
AC:66
DC:2.1
AC:3.6
DC:9.0
AC:24.0
876単相100
(AC)
11
(AC)
1,050
(AC)
DC:9.1
(バッテリ含む)
AC:7.8
8
(ツナギコード)
ホース
(2.5m/A-33532)・
ストレートパイプ
(192563-1)
ベンディングパイプ(197247-6)・
ノズル(122512-4)・
コーナーノズル
(410306-2)
ポリ袋10枚入
(A-45777)・
ツールボックス・
ロックコネクタ付
ツナギコード(8m)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VC860DZ

1台

1個

70,057( 77,063円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「バッテリ」&「AC100V」を作業に合わせて選んで使える
・大型操作スイッチ
・新・ベンディングパイプ
・付属品収納ボックス(バッテリ収納可能)
・バッテリ残容量表示&AC通電ランプ
・吸込力無段階調整
・パイプ収納
・電源が取りづらい場所、 取り回し優先時に

(i)ご注意

  • 付属品の詳細はカタログをご確認ください。
  • バッテリーは付属していません。型番:BL1830B、BL1860Bをお求めください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源ハイブリッド集じん機 (乾湿両用) VC860DZの型番VC860DZのページです。
型番VC860DZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電源ハイブリッド集じん機 (乾湿両用) VC860DZ

電源ハイブリッド集じん機 (乾湿両用) VC860DZ

    乾湿両用 集じん機 M442

    乾湿両用 集じん機 M442

      集じん機 490S

      集じん機 490S

        乾湿両用クリーナー VC-1100

        乾湿両用クリーナー VC-1100

          アマノ 業務用掃除機(乾湿両用)JW-15/JW-30

          アマノ 業務用掃除機(乾湿両用)JW-15/JW-30

            AC100V/1150W/48.0L乾湿両用掃除機

            AC100V/1150W/48.0L乾湿両用掃除機

              AC100V/1100W/6.5L  乾湿両用掃除機

              AC100V/1100W/6.5L 乾湿両用掃除機

                集塵機 VC-1100

                集塵機 VC-1100

                  電動バキュームクリーナー(乾湿両用)

                  電動バキュームクリーナー(乾湿両用)

                    集じん機 490

                    集じん機 490

                      クリーナー SAV-110R

                      クリーナー SAV-110R

                        ウエット&ドライクリーナー (乾湿両用)

                        ウエット&ドライクリーナー (乾湿両用)

                          三立 乾湿両用ハイブリットクリーナー AX-D

                          三立 乾湿両用ハイブリットクリーナー AX-D

                            メーカー マキタ マキタ マキタ ケニス アマノ エスコ エスコ アズワン 三立機器 マキタ アズワン スイデン 三立機器
                            通常価格 70,057円 27,369円 43,054円 17,200円 41,989円 70,453円 30,967円 18,711円 198,386円 41,837円 29,990円 29,654円 259,309円
                            通常出荷日 3日目   4日目   3日目   9日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   3日目   19日目   1日目   4日目~  
                            商品タイプ そうじ機 そうじ機 そうじ機 - そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機
                            用途 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 - 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾式 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用
                            種類 ハンディタイプ ハンディタイプ - - - ペール缶タイプ ハンディタイプ 粉じんタイプ - - - - ペール缶タイプ
                            電源(V) AC100 単相100 - - - - - - - - - - -
                            吸込仕事率(W) 320 300 300 - - - - - - 300 - - -

                            電源ハイブリッド集じん機 (乾湿両用) VC860DZのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            清掃作業
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/27
                            煤の搬出作業に使っています。マキタの現用集塵機はオンオフスイッチが上部に非常に大きくついており使勝手が良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました