(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アジミュット モバイル面取りキャリアー用モーター・フレキシブルホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アジミュット モバイル面取りキャリアー用モーター・フレキシブルホース

通常単価(税別)
307,864円
税込単価
338,650円

ワークの直線・曲線部の面取りがワークのエッジ部をなぞりながら簡単にできます。

詳細情報を確認する

  • 電源(V):
    100
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    11000~25000
  • コード長さ(m):
    1.2
  • 消費電力(W):
    500
  • 用途:
    面取り・横走り
  • 面取り角度(°):
    45
  • セット内容:
    500W電動モーター(AC100V仕様)、1.2mフレキシブルホース(回転数:11,000~25,000RPM)
  • トラスココード:
    484-1247

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

KP-AZ0431 解除

Loading...

製品仕様

型番用途面取り角度セット内容トラスココード
KP-AZ0431面取り・横走り45°500W電動モーター(AC100V仕様)、1.2mフレキシブルホース(回転数:11,000~25,000RPM)484-1247
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KP-AZ0431

1個

307,864( 338,650円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワークの直線・曲線部の面取りがワークのエッジ部をなぞりながら簡単にできます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジミュット モバイル面取りキャリアー用モーター・フレキシブルホースの型番KP-AZ0431のページです。
型番KP-AZ0431に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アジミュット モバイル面取りキャリアー用モーター・フレキシブルホース

アジミュット モバイル面取りキャリアー用モーター・フレキシブルホース

    アジミュット モバイル面取りキャリアー

    アジミュット モバイル面取りキャリアー

      面取り・バリ取り工具 ブロンズユニキット

      面取り・バリ取り工具 ブロンズユニキット

        C面取りカッター NSCV

        C面取りカッター NSCV

          GCCC 超硬センタ面取り用

          GCCC 超硬センタ面取り用

            面取り・バリ取り用ブレード

            面取り・バリ取り用ブレード

              回転ドライブ外径面取り

              回転ドライブ外径面取り

                切り粉掃除用工具 チップフックショベル

                切り粉掃除用工具 チップフックショベル

                  面取り・バリ取り工具 S10TiNゴールデンセット

                  面取り・バリ取り工具 S10TiNゴールデンセット

                    面取り・バリ取り工具 ラピッドバー

                    面取り・バリ取り工具 ラピッドバー

                      ソフトグリップツール 面取り・バリ取り工具

                      ソフトグリップツール 面取り・バリ取り工具

                        柄付傘型カッター PCS

                        柄付傘型カッター PCS

                          アール面取カッター(スプールブッシュ用) RC

                          アール面取カッター(スプールブッシュ用) RC

                            メーカー ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ 日進工具 三興製作所 ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ 栄工舎 栄工舎
                            通常価格 307,864円 108,801円 10,259円 6,667円 7,794円 2,811円 2,873円 1,157円 3,913円 1,449円 2,236円 7,616円 11,136円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            電源(V) 100 - - - - - - - - - - - -
                            無負荷回転数(min⁻¹) 11000~25000 - - - - - - - - - - - -
                            コード長さ(m) 1.2 - - - - - - - - - - - -
                            消費電力(W) 500 - - - - - - - - - - - -
                            用途 面取り・横走り - - - - - - - - - - - -

                            アジミュット モバイル面取りキャリアー用モーター・フレキシブルホースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            面取り機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました