用途:面取り・横走り工具径(D)(mm):0~2面取り角度(°):45セット内...
型番 | 用途 | 工具径 (D) | 面取り角度 | セット内容 |
---|---|---|---|---|
KP-AZ0070 | 面取り・横走り | 0~2mm | 45° | 超硬カッターKP-AZ660付 |
用途:面取り・横走り
工具径(D)(mm):0~2
面取り角度(°):45
セット内容:超硬カッターKP-AZ660付
アジミュット モバイルコンタリングキャリアーの型番KP-AZ0070のページです。
型番KP-AZ0070に関する仕様情報を記載しております。