(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧クーラント用クールアーム・ダブルフレキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高圧クーラント用クールアーム・ダブルフレキ

通常単価(税別)
30,531円
税込単価
33,584円

【特長】・冷却液を1000Psi(70バール)までの高圧で切削部にピンポイント...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    240
  • 色:
    ブルー
  • トラスココード:
    818-8469
  • ノズルタイプ:
    ホース
  • 付属品:
    CA1010 ヘックスキー5mm、CA1004 標準ノズル4mm

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CA3000

1個

30,531( 33,584円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷却液を1000Psi(70バール)までの高圧で切削部にピンポイントで供給できる画期的クーラントホースです。
・アーム位置を素早く簡単に調整することができ、より高いレベルの切削を可能にします。
・先端ノズルは3種類のサイズがあります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧クーラント用クールアーム・ダブルフレキの型番CA3000のページです。
型番CA3000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高圧クーラント用クールアーム・ダブルフレキ

高圧クーラント用クールアーム・ダブルフレキ

    NOGA 高圧用クールアーム

    NOGA 高圧用クールアーム

      クーラントライナー(ロングホース・95mm・75mm)

      クーラントライナー(ロングホース・95mm・75mm)

        ロックライン ホース

        ロックライン ホース

          ロックライン プライヤー

          ロックライン プライヤー

            アダプタ・フィッティング クーラントシステム 1/4タイプ

            アダプタ・フィッティング クーラントシステム 1/4タイプ

              マグネットメタルノズルホルダ

              マグネットメタルノズルホルダ

                アダプタ・フィッティング クーラントシステム 1/2タイプ

                アダプタ・フィッティング クーラントシステム 1/2タイプ

                  ロックライン ロングホース

                  ロックライン ロングホース

                    ロックライン 標準セット

                    ロックライン 標準セット

                      ロックライン チーズブラケット

                      ロックライン チーズブラケット

                        ジョイントプライヤー(クーラントライナー用)

                        ジョイントプライヤー(クーラントライナー用)

                          ロックライン チェックバルブ(逆止弁)

                          ロックライン チェックバルブ(逆止弁)

                            メーカー ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ トラスコ中山 MSTコーポレーション MSTコーポレーション VERTEX VERTEX VERTEX MSTコーポレーション MSTコーポレーション MSTコーポレーション トラスコ中山 MSTコーポレーション
                            通常価格 30,531円 25,400円 1,720円 1,754円 4,651円 1,106円 8,977円 1,047円 1,779円 2,043円 1,137円 8,349円 1,753円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   3日目  
                            全長(mm) 240 196 - - - - - - - - - - -
                            ブルー - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 818-8469 818-8468 - - - - - - - - - - -
                            ノズルタイプ ホース - - - - - - - - - - - -
                            付属品 CA1010 ヘックスキー5mm、CA1004 標準ノズル4mm - - - - - - - - - - - -

                            高圧クーラント用クールアーム・ダブルフレキのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クーラントホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました