(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

支柱タイプPHホルダー用アーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PH6610
支柱タイプPHホルダー用アーム マグネットコウグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,893円
税込単価
14,182円

経年変化がなく、長年に渡って使用できます。サビ、腐食が生じないのでメンテナンス...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

PH6610 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PH6610

PH6600用

1個

12,893( 14,182円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

経年変化がなく、長年に渡って使用できます。
サビ、腐食が生じないのでメンテナンスフリーです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

支柱タイプPHホルダー用アームの型番PH6610のページです。
型番PH6610に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

支柱タイプPHホルダー用アーム

支柱タイプPHホルダー用アーム

    旧MB1035用アーム一式

    旧MB1035用アーム一式

      ポールジョイントヘッド (雲台)

      ポールジョイントヘッド (雲台)

        先端微調整機構付支柱タイプ大型ロングPHホルダー

        先端微調整機構付支柱タイプ大型ロングPHホルダー

          ノガ標準クランプホルダー

          ノガ標準クランプホルダー

            アーム先端微動送り機構

            アーム先端微動送り機構

              パーツ スタンダード マグネットベース MB0020

              パーツ スタンダード マグネットベース MB0020

                先端微調整機構付支柱タイプ大型PHホルダー

                先端微調整機構付支柱タイプ大型PHホルダー

                  PHミニホルダー PH5000

                  PHミニホルダー PH5000

                    サテライトアイ®先端ユニット SE0900

                    サテライトアイ®先端ユニット SE0900

                      標準クランプ

                      標準クランプ

                        支柱タイプPHホルダー用3点締めクランプ

                        支柱タイプPHホルダー用3点締めクランプ

                          マグネットベース フレキシブルタイプ 小型

                          マグネットベース フレキシブルタイプ 小型

                            メーカー ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ 新潟精機(SK)
                            通常価格 11,104円 1,950円 7,990円 19,581円 20,183円 7,900円 700円 14,747円 8,800円 34,135円 3,600円 3,900円 5,508円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド(フレキシブルタイプ)
                            パーツ区分 支柱タイプ用 アームタイプ用 支柱タイプ用 - - アームタイプ用 支柱タイプ用 - - アームタイプ用 アームタイプ用 支柱タイプ用 -

                            支柱タイプPHホルダー用アームのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PH6410
                            PH6810
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合機種

                            11,104円

                            ( 12,214円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            PH6400用

                            16,515円

                            ( 18,167円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            PH6800用

                            マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました