(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1インチクランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1インチクランプ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,500円
税込単価
4,950円

【特長】ノガモジュラーアームシステムとして、専用アームと組み立て用ねじアタッチ...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

外観図

1インチクランプ 外観図
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NF0125

1個

4,500( 4,950円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ノガモジュラーアームシステムとして、専用アームと組み立て用ねじアタッチメントを使用して各々のニーズに合ったアームを組み立てることができます。
【用途】
テストインジケーター以外の器具やカメラ、モニター等を取り付ける際の1インチクランプです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1インチクランプの型番NF0125のページです。
型番NF0125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1インチクランプ

1インチクランプ

    2インチクランプ

    2インチクランプ

      カメラホルダー

      カメラホルダー

        ポールジョイントヘッド (雲台)

        ポールジョイントヘッド (雲台)

          標準クランプ

          標準クランプ

            アーム先端微動送り機構

            アーム先端微動送り機構

              ノガDG芯出しアーム DG1022

              ノガDG芯出しアーム DG1022

                旧MB1035用アーム一式

                旧MB1035用アーム一式

                  ノガ・デュアル微調整式DGホルダー DG6160

                  ノガ・デュアル微調整式DGホルダー DG6160

                    NOGA アーム両ねじ付

                    NOGA アーム両ねじ付

                      ノガ重量級クランプホルダー MG1400

                      ノガ重量級クランプホルダー MG1400

                        ノガ標準クランプホルダー

                        ノガ標準クランプホルダー

                          回転クランプ

                          回転クランプ

                            メーカー ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ
                            通常価格 4,500円 5,800円 6,082円 7,990円 3,600円 7,900円 17,527円 1,950円 25,314円 16,099円 36,973円 20,183円 1,450円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド用パーツ
                            パーツ区分 アームタイプ用 フレキシブルタイプ アームタイプ用 支柱タイプ用 アームタイプ用 アームタイプ用 アームタイプ用 アームタイプ用 - アームタイプ用 アームタイプ用 - 支柱タイプ用
                            トラスココード 837-9727 - - - - - 480-3116 - 484-1174 837-9820 - - -

                            1インチクランプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました