(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3" & 4"クランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3" & 4"クランプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,579円 ~ 11,139円
税込価格
7,237円 ~ 12,253円

【特長】・様々な用途に合わせて、320Nの強力小型マグネットから、1300Nの...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番名称マグネット寸法(mm)ねじ穴サイズ重量(kg)
L
MA03224"クランプ100外径M10×1.251.2
MA03204"クランプ100内径M10×1.251.2
MG10063"クランプ75外径M8(×1.25)0.6
MG10033"クランプ75内径M8(×1.25)0.6
MG0125プラスチックカバー付3"クランプ75内径M8(×1.25)0.6

外形図

3" & 4"クランプ 外形図
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
ねじ穴サイズ
質量(kg)
口金最大開き
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
内径M10×1.25
1200
100
-

1個

10,315( 11,347円 )

1日目

外径M10×1.25
1200
100
-

1個

10,315( 11,347円 )

1日目

内径M8(×1.25)
600
75
-

1個

11,139( 12,253円 )

1日目

内径M8(×1.25)
600
75
837-9812

1個

8,397( 9,237円 )

1日目

外径M8(×1.25)
600
75
-

1個

6,579( 7,237円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な用途に合わせて、320Nの強力小型マグネットから、1300Nの大型マグネットまで、また、クランプやバキュームベースもホールディングシステムの構成部品として提供しております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3" & 4"クランプ

3" & 4"クランプ

    マグネットベース 小型ロック機能付

    マグネットベース 小型ロック機能付

      ミニタイプマグネットベース TMM-25

      ミニタイプマグネットベース TMM-25

        支柱タイプPHホルダー用3点締めクランプ

        支柱タイプPHホルダー用3点締めクランプ

          マグネットベース MB-B

          マグネットベース MB-B

            ミニマグネットベース,吸着力(N):約250

            ミニマグネットベース,吸着力(N):約250

              マグネットベース(フレキシブル)

              マグネットベース(フレキシブル)

                回転クランプ

                回転クランプ

                  テクロック マグネットベース MB-1050

                  テクロック マグネットベース MB-1050

                    マグネットベース部品

                    マグネットベース部品

                      アズワン ミニマグネットベース

                      アズワン ミニマグネットベース

                        マグネットベース(ロック)

                        マグネットベース(ロック)

                          マグネットベースインディケータホルダー EA725T-32

                          マグネットベースインディケータホルダー EA725T-32

                            メーカー ノガ・ウォーターズ トラスコ中山 トラスコ中山 ノガ・ウォーターズ テクロック ミスミ ミスミ ノガ・ウォーターズ テクロック テクノプラン アズワン ミスミ エスコ
                            通常価格 6,579円 8,466円 7,206円 3,900円 6,268円 5,649円 4,355円 1,450円 21,300円 776円 9,837円 5,885円 18,400円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド用パーツ - マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(フレキシブルタイプ) マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ)
                            パーツ区分 アームタイプ用 - - 支柱タイプ用 - - - 支柱タイプ用 - - - - -

                            マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました