(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カメラホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カメラホルダー

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,082円
税込単価
6,690円

【特長】ノガモジュラーアームシステムとして、専用アームと組み立て用ねじアタッチ...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • M6用ねじアタッチメント
  • M6×16キャップスクリュー
カメラホルダー 製品仕様01

外形図

カメラホルダー 外形図
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MA0125

1個

6,082( 6,690円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ノガモジュラーアームシステムとして、専用アームと組み立て用ねじアタッチメントを使用して各々のニーズに合ったアームを組み立てることができます。
キャップスクリューが付いています。
【用途】
テストインジケーター以外の器具やカメラ、モニター等を取り付ける際のカメラホルダーです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カメラホルダーの型番MA0125のページです。
型番MA0125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カメラホルダー

カメラホルダー

    サテライトアイ®先端ユニット SE0900

    サテライトアイ®先端ユニット SE0900

      マグネットベース(支柱タイプ・アームタイプ)用パーツ

      マグネットベース(支柱タイプ・アームタイプ)用パーツ

        マグネットベース部品

        マグネットベース部品

          1インチクランプ

          1インチクランプ

            モジュラーアーム用アタッチメント,パーツ区分:アームタイプ用

            モジュラーアーム用アタッチメント,パーツ区分:アームタイプ用

              2インチクランプ

              2インチクランプ

                アーム先端微動送り機構

                アーム先端微動送り機構

                  旧MB1035用アーム一式

                  旧MB1035用アーム一式

                    フレキシブルマグネットスタンド(高級型) MGBS-FA

                    フレキシブルマグネットスタンド(高級型) MGBS-FA

                      図面ホルダ

                      図面ホルダ

                        ケニス マグネットスタンド

                        ケニス マグネットスタンド

                          カメラ用インチねじアタッチメント AD6031

                          カメラ用インチねじアタッチメント AD6031

                            メーカー ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ トラスコ中山 テクノプラン ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ミスミ トラスコ中山 ケニス ノガ・ウォーターズ
                            通常価格 6,082円 32,764円 460円 776円 4,500円 2,580円 5,800円 7,900円 1,950円 5,038円 14,041円 11,700円 2,580円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド用パーツ
                            パーツ区分 アームタイプ用 アームタイプ用 - - アームタイプ用 アームタイプ用 フレキシブルタイプ アームタイプ用 アームタイプ用 - - 支柱タイプ用 アームタイプ用
                            仕様 M6×16キャップスクリュー - - - - - - スリーサイズ穴付回転クランプφ6、φ8、φ3/8" - - - - -

                            カメラホルダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました