(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アーム先端微動送り機構

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アーム先端微動送り機構

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,900円
税込単価
8,690円

ノガ・ウォーターズ マグネットスタンド アーム先端微動送り機構。

詳細情報を確認する

Loading...

外形図

アーム先端微動送り機構 外形図
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FA1500

1個

7,900( 8,690円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ノガ・ウォーターズ マグネットスタンド アーム先端微動送り機構。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アーム先端微動送り機構の型番FA1500のページです。
型番FA1500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アーム先端微動送り機構

アーム先端微動送り機構

    NOGA アーム両ねじ付

    NOGA アーム両ねじ付

      マグネットスタンド(先端新機構微調整機能付)

      マグネットスタンド(先端新機構微調整機能付)

        デュアル微調整機構付NFスタンド

        デュアル微調整機構付NFスタンド

          標準ダイヤルゲージホルダー

          標準ダイヤルゲージホルダー

            ポールジョイントヘッド (雲台)

            ポールジョイントヘッド (雲台)

              “デュアル微調整機構付MGスタンド”

              “デュアル微調整機構付MGスタンド”

                マグネットベース フレキシブルタイプ 小型

                マグネットベース フレキシブルタイプ 小型

                  フレキシブルマグネットスタンド(高級型) MGBS-FA

                  フレキシブルマグネットスタンド(高級型) MGBS-FA

                    ポパイフレックスキット

                    ポパイフレックスキット

                      フレックスアーム 調整機構付

                      フレックスアーム 調整機構付

                        回転クランプ

                        回転クランプ

                          マグネットベース(フレキシブル)

                          マグネットベース(フレキシブル)

                            メーカー ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ミスミ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ 新潟精機(SK) ミスミ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ミスミ
                            通常価格 7,900円 16,099円 4,250円 24,157円 16,563円 7,990円 38,163円 5,508円 5,038円 29,580円 11,575円 1,450円 4,355円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド(支柱タイプ) - マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド用パーツ - マグネットスタンド(フレキシブルタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド(フレキシブルタイプ)
                            パーツ区分 アームタイプ用 アームタイプ用 - - - 支柱タイプ用 - - - - アームタイプ用 支柱タイプ用 -
                            アリ溝 有無 - - - - - - - -
                            全長(mm) 75 - - - - - - - - - - - -
                            寸法 ねじ:M6 - - - - - - - - - - - -

                            アーム先端微動送り機構のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            測定工具として
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/16
                            測定工具として使用しました。バネが安定して測定誤差もなくスムーズに測定できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました