(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダブル微調整ねじ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダブル微調整ねじ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
8,808円
税込単価
9,689円

【特長】ノガモジュラーアームシステムとして、専用アームと組み立て用ねじアタッチ...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ダブル微調整ねじ 外観図
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FA1400

1個

8,808( 9,689円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ノガモジュラーアームシステムとして、専用アームと組み立て用ねじアタッチメントを使用して各々のニーズに合ったアームを組み立てることができます。
アリ溝が付いています。
【用途】
テストインジケーター以外の器具やカメラ、モニター等を取り付ける際のダブル微調整ねじです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブル微調整ねじの型番FA1400のページです。
型番FA1400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダブル微調整ねじ

ダブル微調整ねじ

    プラスチック製微調整ねじ

    プラスチック製微調整ねじ

      標準ダイヤルゲージホルダー

      標準ダイヤルゲージホルダー

        アーム先端微動送り機構

        アーム先端微動送り機構

          NOGA アーム両ねじ付

          NOGA アーム両ねじ付

            マグネットスタンド(先端新機構微調整機能付)

            マグネットスタンド(先端新機構微調整機能付)

              ノガ・デュアル微調整式DGホルダー DG6160

              ノガ・デュアル微調整式DGホルダー DG6160

                マグネットベース(支柱タイプ・アームタイプ)用パーツ

                マグネットベース(支柱タイプ・アームタイプ)用パーツ

                  マグネットベースゲージホルダー EA725T-50

                  マグネットベースゲージホルダー EA725T-50

                    マグネットベース部品

                    マグネットベース部品

                      マグネットベースゲージホルダー EA725T-167

                      マグネットベースゲージホルダー EA725T-167

                        マグネットベースゲージホルダー EA725T-165

                        マグネットベースゲージホルダー EA725T-165

                          アーム先端微調整機構付ロングアーム重量級ダイヤルゲージホルダー

                          アーム先端微調整機構付ロングアーム重量級ダイヤルゲージホルダー

                            メーカー ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ミスミ ノガ・ウォーターズ トラスコ中山 エスコ テクノプラン エスコ エスコ ノガ・ウォーターズ
                            通常価格 8,808円 5,800円 16,563円 7,900円 16,099円 4,250円 25,314円 460円 31,637円 776円 3,920円 8,450円 27,480円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ)
                            パーツ区分 アームタイプ用 アームタイプ用 - アームタイプ用 アームタイプ用 - - - - - - - -
                            アリ溝 有無 - - - - -
                            全長(mm) 75.7 62 - 75 - - - - - - - - -
                            寸法 ねじ:M6 ねじ:M6 - ねじ:M6 - - - - - - - - -

                            ダブル微調整ねじのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました