(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[充電式]電動丸鋸

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[充電式]電動丸鋸

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
32,372円
税込単価
35,609円

ブレーキ、LEDライト付。周りの環境に合わせてダストケース集じん、後方排出、集...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    鉄工用
  • 商品タイプ:
    充電式丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    0~46
  • 電圧(V):
    14.4
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    3600
  • サイズ:
    336×160×228(H)mm
  • メーカー:
    パナソニック
  • 充電時間:
    約54分
  • 刃径:
    135mm
  • 穴径:
    20mm
  • 重量:
    2.6kg
  • 防じん・耐水性能:
    IP56
  • 備考:
    ブレーキ、LEDライト付

(i)ご注意

  • バッテリーは付属していません。

型番

EA851PA-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
付属品
メーカー型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA851PA-11

鉄工用チップソー
EZ45A2XM-H
4548745860047

1個

32,372( 35,609円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ブレーキ、LEDライト付。
周りの環境に合わせてダストケース集じん、後方排出、集じん機接続の3WAY切り粉対策も可能です。

(i)ご注意

  • バッテリーは付属していません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[充電式]電動丸鋸の型番EA851PA-11のページです。
型番EA851PA-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[充電式]電動丸鋸

[充電式]電動丸鋸

    125mm/14.4V [充電式]電動丸鋸 EA851EY-5C

    125mm/14.4V [充電式]電動丸鋸 EA851EY-5C

      260mm 卓上型スライド式丸鋸

      260mm 卓上型スライド式丸鋸

        充電式丸のこ用チップソー 110mm DMP-3

        充電式丸のこ用チップソー 110mm DMP-3

          充電式防じんマルノコ

          充電式防じんマルノコ

            卓上丸鋸 190mm TM-190A

            卓上丸鋸 190mm TM-190A

              190mm 電動丸鋸

              190mm 電動丸鋸

                電子造作用精密マルノコ 165mm HS6403

                電子造作用精密マルノコ 165mm HS6403

                  216mm 卓上型スライド式電動丸鋸

                  216mm 卓上型スライド式電動丸鋸

                    165mm 電動丸鋸

                    165mm 電動丸鋸

                      バッテリーマルノコ(10.8V) 本体のみ

                      バッテリーマルノコ(10.8V) 本体のみ

                        メーカー エスコ エスコ エスコ EARTH MAN マキタ EARTH MAN エスコ マキタ エスコ エスコ ボッシュ
                        通常価格 32,372円 52,525円 123,330円 1,150円 52,705円 15,200円 22,920円 49,554円 85,270円 21,420円 21,688円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   3日目   3日目   1日目~   3日目   1日目   1日目   1日目  
                        用途 鉄工用 - 木工用 木工用 木工用 木工用 - 木工用 - - 木工用
                        商品タイプ 充電式丸ノコ 充電式丸ノコ 丸ノコ 関連品 充電式丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 充電式丸ノコ
                        切込深度(90度)(mm) 0~46 47 88/91 - 37 - 68 66 65/75 57 26.5
                        電圧(V) 14.4 14.4 AC100 - 直流14.4 AC100 AC100 単相100 AC100 AC100 -
                        無負荷回転数(min⁻¹) 3600 5000(パワーモード)、3000(サイレントモード) 3800 - 4300 約4500 5500 4100 5500 5500 1400

                        [充電式]電動丸鋸のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました