(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA824BM-10.5
ドリルビット(真円・高耐久/HSS) ドリルビット

ドリルビット(真円・高耐久/HSS) EA824BM-10.5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,750円
税込単価
4,125円

【特長】・先端部に小径ドリルがあり、2段目に円周刃がエンドミル切削します・セン...

詳細情報を確認する

型番

EA824BM-10.5 解除

Loading...

EA824BM-10.5 の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

EA824BM-8.5【特長】
・(ウルトラ武蔵)
・材質…HSS(ハイス)
・先端部に小径ドリルがあり、2段目に円周刃がエンドミル切削します。
・センタリングドリルとエンドミルを組合せた2段切削で高能率化ができます。
・刃先径…8.5
・全長…121
・溝長…87
【商品仕様】
・型番:EA824BM-8.5
・JANコード:4548745841145
EA824BM-10.5【特長】
・(ウルトラ武蔵)
・材質…HSS(ハイス)
・先端部に小径ドリルがあり、2段目に円周刃がエンドミル切削します。
・センタリングドリルとエンドミルを組合せた2段切削で高能率化ができます。
・刃先径…10.5
・全長…137
・溝長…100
【商品仕様】
・型番:EA824BM-10.5
・JANコード:4548745722673

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA824BM-10.5

10.5
100
137
4548745722673

1個

3,750( 4,125円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端部に小径ドリルがあり、2段目に円周刃がエンドミル切削します
・センタリングドリルとエンドミルを組合せた2段切削で高能率化ができます

Loading...

EA824BM-10.5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ドリルビット(真円・高耐久/HSS)の型番EA824BM-10.5のページです。
型番EA824BM-10.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドリルビット(真円・高耐久/HSS)

ドリルビット(真円・高耐久/HSS)

    ドリルセット[真円・高耐久](15・21本組/HSS)

    ドリルセット[真円・高耐久](15・21本組/HSS)

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 2,430円 19,290円
      通常出荷日 4日目   4日目  
      被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
      工具材質 ハイス ハイス
      シャンクタイプ ストレートシャンク -
      単品/セット品 単品 セット品
      被削材(詳細) 構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金

      ドリルビット(真円・高耐久/HSS)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      EA824BM-8.5
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      ドリル径(刃径)
      (mm)
      溝長
      (mm)
      全長
      (mm)
      JANコード

      2,430円

      ( 2,673円 )
      1個 -

      4日目

      8.5871214548745841145

      ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました