(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

交換用バッテリー(ニッケル水素電池)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

交換用バッテリー(ニッケル水素電池)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
22,378円 ~ 27,264円
税込価格
24,616円 ~ 29,990円

電圧(V):型番EZ9200S→12、型番EZ9L54→18メーカー:パナソニ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
電圧(V)
仕様
容量
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12
ニッケル水素電池
2.8Ah
EZ9200S

1個

22,378( 24,616円 )

1日目

一部当日出荷可能

18
リチウムイオン電池
5.0Ah
EZ9L54

1個

27,264( 29,990円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

電圧(V):型番EZ9200S→12、型番EZ9L54→18
メーカー:パナソニック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

交換用バッテリー(ニッケル水素電池)

交換用バッテリー(ニッケル水素電池)

    ニッケル水素電池9.6V

    ニッケル水素電池9.6V

      インパクト用スイングホルダー マキタ用

      インパクト用スイングホルダー マキタ用

        インパクト用スイングホルダー 日立用

        インパクト用スイングホルダー 日立用

          ドリルチャック アダプタセット

          ドリルチャック アダプタセット

            リチウムイオンバッテリ(差込タイプ) BL0715

            リチウムイオンバッテリ(差込タイプ) BL0715

              充電器 DC07SB

              充電器 DC07SB

                14.4V ライトバッテリ(リチウムイオン) BL1415G

                14.4V ライトバッテリ(リチウムイオン) BL1415G

                  急速充電器 UC18YDL・UC18YFSL・UC18YSL3

                  急速充電器 UC18YDL・UC18YFSL・UC18YSL3

                    アネックス インパクト対応 ドリルチャック 1.0~10mm

                    アネックス インパクト対応 ドリルチャック 1.0~10mm

                      バッテリー ニッケル水素電池

                      バッテリー ニッケル水素電池

                        メーカー エスコ Panasonic SK-11 SK-11 HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機) ANEX HiKOKI(旧日立工機)
                        通常価格 22,378円 15,781円 3,296円 3,296円 3,600円 4,440円 5,262円 6,041円 16,726円 3,785円 12,483円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 5日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                        種類 電動アクセサリ - 電動アクセサリ 電動アクセサリ - 電動アクセサリ 充電器 電動アクセサリ - 電動アクセサリ -
                        メーカー パナソニック - - - - - - - - - -

                        交換用バッテリー(ニッケル水素電池)のレビュー

                        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                        2種類の電池ドリルに使用
                        評価 4.0満足度:4.02018/01/25
                        12.0V電池ドリルで適合しているバッテリーを探していた所
                        似たようなバッテリーを見つけ購入しました

                        今の所バッテリーがダメになる様子は無いです
                        もしダメになってもまた同じバッテリーを購入しょうと思います

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました