(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ドライバー用超短アングルヘッド EA813A-41

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動ドライバー用超短アングルヘッド EA813A-41

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,930円
税込単価
4,323円

【特長】・インパクトドライバー対応・六角シャンク…1/4"(6.35mm)・ヘ...

詳細情報を確認する

  • 販売セット内容:
    付属品単体
  • ヘッドサイズ:
    38mm
  • メーカー:
    アネックスツール(Anex)
  • メーカー型番:
    AKL-565
  • 付属品:
    固定ハンドル、(+)#2×15mmビット×4個
  • 全長:
    122mm
  • 六角シャンク:
    1/4"(6.35mm)

型番

EA813A-41 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA813A-41

1個

3,930( 4,323円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インパクトドライバー対応
・六角シャンク…1/4"(6.35mm)
・ヘッドサイズ…38mm
・全長…122mm
・付属品…固定ハンドル、(+)#2×15mmビット×4個
・狭い場所の角、際のビス止めに
【商品仕様】
・型番:EA813A-41
・JANコード:4548745711431

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドライバー用超短アングルヘッド EA813A-41の型番EA813A-41のページです。
型番EA813A-41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ドライバー用超短アングルヘッド EA813A-41

電動ドライバー用超短アングルヘッド EA813A-41

    電動ドライバー用アングルヘッド

    電動ドライバー用アングルヘッド

      電動ドライバー用 ミニアングルヘッド

      電動ドライバー用 ミニアングルヘッド

        充電式ドライバドリルキット ドリルセット

        充電式ドライバドリルキット ドリルセット

          1.5-13mm ドリルチャック(ビット交換式) EA801-22

          1.5-13mm ドリルチャック(ビット交換式) EA801-22

            ドリルチャック(キーレス/六角軸)

            ドリルチャック(キーレス/六角軸)

              1.5~13mm ドリルチャック(六角軸)

              1.5~13mm ドリルチャック(六角軸)

                10pcs. ドリル刃&ビットセット

                10pcs. ドリル刃&ビットセット

                  6.5mm ドリルチャック(キーレス/六角軸)

                  6.5mm ドリルチャック(キーレス/六角軸)

                    ドリルビット(六角軸/HSS)

                    ドリルビット(六角軸/HSS)

                      10mm ドリルチャック(六角軸)

                      10mm ドリルチャック(六角軸)

                        18本組 ドリル・ドライバービット(金属用・+・Torx)

                        18本組 ドリル・ドライバービット(金属用・+・Torx)

                          メーカー エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ エスコ エスコ TRAD エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 3,930円 8,110円 3,730円 3,500円 4,470円 2,820円 3,510円 1,320円 1,030円 1,430円 2,750円 12,760円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                          販売セット内容 付属品単体 - 付属品単体 付属品単体 付属品単体 付属品単体 - 付属品単体 付属品単体 付属品単体 付属品単体 付属品単体
                          ヘッドサイズ 38mm 70mm(35mmビット装着時) - - - - - - - - - -
                          メーカー アネックスツール(Anex) - アネックスツール(Anex) - アネックスツール(Anex) アネックスツール(Anex) - - アネックスツール(Anex) - アネックスツール(Anex) Wera
                          メーカー型番 AKL-565 - AKL-560 - AKL-280E - - - AKL-160 - AKL-250 104652
                          付属品 固定ハンドル、(+)#2×15mmビット×4個 固定ハンドル、(+)#2×35mmビット、(+)#2×65mm両頭ビット 固定用ハンドル、プラス#2×35mmビット、プラス#2×45mm両頭ビット - - - - - - - - -

                          電動ドライバー用超短アングルヘッド EA813A-41のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました