(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスクグラインダー(充電式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスクグラインダー(充電式)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
27,775円
税込単価
30,553円

防じん・耐水機能付きです。バッテリー:18V(リチウムイオン3.0Ah)充電時...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA809PA-101 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
メーカー型番
付属品
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA809PA-101

EZ46A1X-H
-
4548745860085

1個

27,775( 30,553円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

防じん・耐水機能付きです。
バッテリー:18V(リチウムイオン3.0Ah)
充電時間:約55分
付属品:バッテリー×2個、充電器、砥石カバー、ディスクフランジ、クランプナット、カーボンブラシ、サイドハンドル×1個、樹脂ケース

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクグラインダー(充電式)の型番EA809PA-101のページです。
型番EA809PA-101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスクグラインダー(充電式)

ディスクグラインダー(充電式)

    100mm/ 18V ディスクグラインダー(充電式) EA809PA-11

    100mm/ 18V ディスクグラインダー(充電式) EA809PA-11

      ゴーゼログラインダー コンクリート・金属加工セット

      ゴーゼログラインダー コンクリート・金属加工セット

        ゴーゼログラインダー木材・プラスチック加工セット

        ゴーゼログラインダー木材・プラスチック加工セット

          クリーン太くん切断用(ホースレスタイプ)

          クリーン太くん切断用(ホースレスタイプ)

            ディスクグラインダー G10MH

            ディスクグラインダー G10MH

              ディスロック/オプション品

              ディスロック/オプション品

                ディスクグラインダー(最大出力1000W)MG100A3-200V

                ディスクグラインダー(最大出力1000W)MG100A3-200V

                  ディスクグラインダ M965

                  ディスクグラインダ M965

                    電子ディスクグラインダ 9533CB

                    電子ディスクグラインダ 9533CB

                      電子ディスクグラインダ 9535CB

                      電子ディスクグラインダ 9535CB

                        #80/100mm ソフトタッチホイル(ねじ付) EA809CS-80

                        #80/100mm ソフトタッチホイル(ねじ付) EA809CS-80

                          電動工具用カーボンブラシ ミタチ

                          電動工具用カーボンブラシ ミタチ

                            メーカー エスコ エスコ 東京オートマック 東京オートマック 三京ダイヤモンド工業 HiKOKI(旧日立工機) 山真製鋸 サンコーミタチ マキタ マキタ マキタ エスコ サンコーミタチ
                            通常価格 27,775円 66,400円 33,880円 30,086円 7,281円 14,139円 1,631円 11,722円 8,732円 21,453円 26,279円 1,080円 506円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 充電式ディスクグラインダー 充電式ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー パーツ・付属品 ディスクグラインダー パーツ・付属品 ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー パーツ・付属品 パーツ・付属品
                            砥石径(mmφ) 100 100 50 50 - 100 - 100 100 100 125 100 -
                            無負荷回転数(min-1) 8000 10000 15000 15000 - 12000 - 12000 12000 9000 9000 - -
                            2重絶縁機能有無 - - - - - -
                            電源(V) 14.4(リチウムイオン4.2Ah) 18(リチウムイオン3.0Ah) AC100(120用機種別途用意あり) AC100(120用機種別途用意あり) - AC100 - AC200 AC100 AC100 AC100 - -

                            ディスクグラインダー(充電式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました