(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

#80/100mm ソフトタッチホイル(ねじ付) EA809CS-80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

#80/100mm ソフトタッチホイル(ねじ付) EA809CS-80

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,080円
税込単価
1,188円

【特長】・一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パーツ・付属品
  • 砥石径(mmφ):
    100
  • パーツ種類:
    その他
  • メーカー型番:
    OPW10072A80
  • メーカー:
    ニューレジストン(NRS)
  • 最大回転数(rpm):
    13000
  • 穴径(mm):
    15
  • 粒度:
    #80
  • 用途:
    一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業(薄板の軽研削・研磨)
  • ねじサイズ:
    M10×1.5
  • 砥粒:
    A
  • メーカー商品名:
    ワンタッチPホイル
  • 対応被削材:
    一般鋼、ステンレス鋼、アルミ
  • 最高使用周速度:
    72m/s

型番

EA809CS-80 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA809CS-80

1個

1,080( 1,188円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業(薄板の軽研削・研磨)
【商品仕様】
・外径(mm):100
・穴径(mm):15
・粒度:#80
・最大回転数(rpm):13000
・型番:EA809CS-80
・JANコード:4548745836226

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

#80/100mm ソフトタッチホイル(ねじ付) EA809CS-80の型番EA809CS-80のページです。
型番EA809CS-80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

#80/100mm ソフトタッチホイル(ねじ付) EA809CS-80

#80/100mm ソフトタッチホイル(ねじ付) EA809CS-80

    ディスクグラインダー用 フランジ

    ディスクグラインダー用 フランジ

      ディスクグラインダ別売部品 100・125・150・180mmディスク用

      ディスクグラインダ別売部品 100・125・150・180mmディスク用

        ソフトタッチホイル(厚板・薄板)

        ソフトタッチホイル(厚板・薄板)

          ブッシュ各種

          ブッシュ各種

            変速ディスクグラインダー用サンディングP #80 DGP-3

            変速ディスクグラインダー用サンディングP #80 DGP-3

              ディスクグラインダー用 保護カバー(125mmΦ用)

              ディスクグラインダー用 保護カバー(125mmΦ用)

                ディスクグラインダ 125mm GA5010

                ディスクグラインダ 125mm GA5010

                  ディスクグラインダ G18SP

                  ディスクグラインダ G18SP

                    ディスクグラインダー用 切断砥石用保護カバー(100mmΦ用)

                    ディスクグラインダー用 切断砥石用保護カバー(100mmΦ用)

                      ディスクグラインダー用押えナットテーパー

                      ディスクグラインダー用押えナットテーパー

                        オフセット砥石“CCグラインドソリッド”_クランピングフランジセット

                        オフセット砥石“CCグラインドソリッド”_クランピングフランジセット

                          TOPディスク用パット

                          TOPディスク用パット

                            メーカー エスコ ボッシュ HiKOKI(旧日立工機) エスコ 柳瀬 EARTH MAN ボッシュ マキタ HiKOKI(旧日立工機) ボッシュ 柳瀬 PFERD 柳瀬
                            通常価格 1,080円 1,400円 888円 1,080円 68円 838円 2,200円 20,728円 38,909円 2,200円 660円 1,088円 150円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 9日目   3日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   5日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ パーツ・付属品 パーツ・付属品 パーツ・付属品 パーツ・付属品 パーツ・付属品 パーツ・付属品 パーツ・付属品 ディスクグラインダー ディスクグラインダー パーツ・付属品 パーツ・付属品 - パーツ・付属品
                            砥石径(mmφ) 100 - - 100 - 100 125 125 180 100 100 - -
                            パーツ種類 その他 フランジ - その他 その他 その他 保護カバー - - 切断砥石用保護カバー ナット - パット
                            メーカー型番 OPW10072A80 - - - - - - - - - - - -
                            メーカー ニューレジストン(NRS) - - ニューレジストン(NRS) - - - - - - - - -

                            #80/100mm ソフトタッチホイル(ねじ付) EA809CS-80のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました