(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソフトタッチホイル(厚板・薄板)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA809CR-80
ソフトタッチホイル(厚板・薄板) ディスクグラインダー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,080円
税込単価
1,188円

【特長】・一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パーツ・付属品
  • 砥石径(mmφ):
    100
  • パーツ種類:
    その他
  • メーカー:
    ニューレジストン(NRS)
  • 最大回転数(rpm):
    13100
  • 穴径(mm):
    15
  • 用途:
    一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業(厚板・薄板の軽研削・研磨、ビード取り)
  • ねじサイズ:
    M10×1.5
  • 砥粒:
    GZ
  • メーカー商品名:
    ワンタッチPホイル
  • 対応被削材:
    一般鋼、ステンレス鋼、アルミ
  • 最高使用周速度:
    72m/s

型番

EA809CR-80 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA809CR-80 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
メーカー型番
粒度
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA809CR-80

OPW10072GZ80
#80
4548745837735

1個

1,080( 1,188円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業(厚板・薄板の軽研削・研磨、ビード取り)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフトタッチホイル(厚板・薄板)の型番EA809CR-80のページです。
型番EA809CR-80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソフトタッチホイル(厚板・薄板)

ソフトタッチホイル(厚板・薄板)

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ3.5

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ3.5

      ミニモ 電着ダイヤモンドバー#600 Φ0.7

      ミニモ 電着ダイヤモンドバー#600 Φ0.7

        ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ0.8

        ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ0.8

          ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ0.9 円錐鋭角

          ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ0.9 円錐鋭角

            ミニモ 電着ダイヤモンドバー 円柱先丸

            ミニモ 電着ダイヤモンドバー 円柱先丸

              ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ2.7

              ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ2.7

                ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ1.4 円錐先無

                ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ1.4 円錐先無

                  ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ6 円柱先錐

                  ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ6 円柱先錐

                    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ6 円錐先丸 粒度#140

                    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ6 円錐先丸 粒度#140

                      ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ1.6 円錐先無

                      ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ1.6 円錐先無

                        ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ1.4 円錐鋭角

                        ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ1.4 円錐鋭角

                          ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ6 円錐先丸 粒度#120

                          ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ6 円錐先丸 粒度#120

                            メーカー エスコ ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
                            通常価格 1,080円 2,870円 2,890円 1,700円 2,721円 2,730円 2,550円 2,870円 3,570円 3,570円 2,730円 2,860円 3,570円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ パーツ・付属品 - - - - - - - - - - - -
                            砥石径(mmφ) 100 - - - - - - - - - - - -
                            パーツ種類 その他 - - - - - - - - - - - -
                            メーカー ニューレジストン(NRS) - - - - - - - - - - - -
                            最大回転数(rpm) 13100 - - - - - - - - - - - -

                            ソフトタッチホイル(厚板・薄板)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA809CR-60
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            メーカー型番 粒度 JANコード

                            1,080円

                            ( 1,188円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            OPW10072GZ60#604548745837728

                            ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました