(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

x 5.0/30mm デスクトップルーペ EA756FG-6

x 5.0/30mm デスクトップルーペ EA756FG-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,700円
税込単価
1,870円

【特長】・サイズ…直径72×64mm・ガラスレンズ・1mm刻みのメモリ付・倍率...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カップルーペ
  • 倍率(倍):
    5
  • 外径(mm):
    30
  • サイズ:
    Φ72×64mm
  • メーカー:
    池田レンズ工業
  • メーカー型番:
    SL-5

型番

EA756FG-6 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA756FG-6

1個

1,700( 1,870円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ…直径72×64mm
・ガラスレンズ
・1mm刻みのメモリ付
・倍率…5倍
・レンズ径…直径30mm
【商品仕様】
・型番:EA756FG-6
・JANコード:4548745712278

カタログ

 

Loading...

EA756FG-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

x 5.0/30mm デスクトップルーペ EA756FG-6の型番EA756FG-6のページです。
型番EA756FG-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

x 5.0/30mm デスクトップルーペ EA756FG-6

x 5.0/30mm デスクトップルーペ EA756FG-6

    x7.0/ 30mm ハンドルーペ(LEDライト付) EA756FD-3

    x7.0/ 30mm ハンドルーペ(LEDライト付) EA756FD-3

      池田レンズ ライト付きルーペ(7倍)

      池田レンズ ライト付きルーペ(7倍)

        池田レンズ デスクルーペ(5倍)

        池田レンズ デスクルーペ(5倍)

          x10.0/30mm ハンドルーペ(LEDライト付) EA756FD-4

          x10.0/30mm ハンドルーペ(LEDライト付) EA756FD-4

            x60/x100  マイクロスコープ(ライト付)

            x60/x100 マイクロスコープ(ライト付)

              x3.0/ 65mm スタンドルーペ EA756FE-11

              x3.0/ 65mm スタンドルーペ EA756FE-11

                ハンドルーペ EA756FB

                ハンドルーペ EA756FB

                  池田レンズ ライト付きルーペ(2.5倍)

                  池田レンズ ライト付きルーペ(2.5倍)

                    小型スタンドルーペ

                    小型スタンドルーペ

                      ハンドルーペ(5倍)

                      ハンドルーペ(5倍)

                        x3.5/60mm デスクトップルーペ

                        x3.5/60mm デスクトップルーペ

                          LEDライト付ルーペ STAシリーズ

                          LEDライト付ルーペ STAシリーズ

                            メーカー エスコ エスコ 池田レンズ工業 池田レンズ工業 エスコ エスコ エスコ エスコ 池田レンズ工業 池田レンズ工業 池田レンズ工業 エスコ アズワン
                            通常価格 1,700円 3,000円 6,219円 1,740円 3,300円 3,720円 4,500円 1,050円 7,116円 3,994円 4,260円 4,110円 31,237円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目~  
                            商品タイプ カップルーペ 手持ちルーペ - カップルーペ 手持ちルーペ マイクロスコープ スタンドルーペ 手持ちルーペ - スタンドルーペ 手持ちルーペ カップルーペ -
                            倍率(倍) 5 7 7 5 10 60~100 3 - 2.5 - - 3.5 -
                            外径(mm) 30 30 - - 30 - 65 - - - - 60 -
                            サイズ Φ72×64mm - - - - 50(W)×20(D)×88~100(H)mm - - - - - 78×78×54mm -
                            メーカー 池田レンズ工業 池田レンズ工業 - - 池田レンズ工業 - 池田レンズ工業 池田レンズ工業 - - - - -

                            x 5.0/30mm デスクトップルーペ EA756FG-6のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました