(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

x3.0/ 65mm スタンドルーペ EA756FE-11

x3.0/ 65mm スタンドルーペ EA756FE-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,500円
税込単価
4,950円

【特長】・全高…77mm・ベースサイズ…60×55mm・ガラスレンズ・重量…4...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スタンドルーペ
  • 倍率(倍):
    3
  • 外径(mm):
    65
  • 全高:
    77mm
  • ベースサイズ:
    60×55mm
  • メーカー:
    池田レンズ工業
  • メーカー型番:
    1620
  • 重量:
    400g

型番

EA756FE-11 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA756FE-11

1個

4,500( 4,950円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全高…77mm
・ベースサイズ…60×55mm
・ガラスレンズ
・重量…400g
・倍率…3倍
・レンズ径…直径65mm
【商品仕様】
・型番:EA756FE-11
・JANコード:4548745711257

カタログ

 

Loading...

EA756FE-11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

x3.0/ 65mm スタンドルーペ EA756FE-11の型番EA756FE-11のページです。
型番EA756FE-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

x3.0/ 65mm スタンドルーペ EA756FE-11

x3.0/ 65mm スタンドルーペ EA756FE-11

    x 5.0/30mm デスクトップルーペ EA756FG-6

    x 5.0/30mm デスクトップルーペ EA756FG-6

      ルーペ EA756D

      ルーペ EA756D

        x7.0/ 30mm ハンドルーペ(LEDライト付) EA756FD-3

        x7.0/ 30mm ハンドルーペ(LEDライト付) EA756FD-3

          スタンドルーペ EA756FE

          スタンドルーペ EA756FE

            ハンドルーペ EA756FA

            ハンドルーペ EA756FA

              x3.0/42mm ルーペ

              x3.0/42mm ルーペ

                池田レンズ キュービックルーペ

                池田レンズ キュービックルーペ

                  ハンドルーペ EA756FB

                  ハンドルーペ EA756FB

                    小型スタンドルーペ

                    小型スタンドルーペ

                      ハンドルーペ(5倍)

                      ハンドルーペ(5倍)

                        x10.0/28mm ハンドルーペ EA756FB-11

                        x10.0/28mm ハンドルーペ EA756FB-11

                          池田レンズ LEDライト付 スライドルーペW

                          池田レンズ LEDライト付 スライドルーペW

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 池田レンズ工業 エスコ 池田レンズ工業 池田レンズ工業 エスコ 池田レンズ工業
                            通常価格 4,500円 1,700円 3,920円 3,000円 6,700円 2,900円 770円 1,000円 1,050円 3,994円 4,260円 3,910円 1,167円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目  
                            商品タイプ スタンドルーペ カップルーペ カップルーペ 手持ちルーペ スタンドルーペ 手持ちルーペ ポケットルーペ カップルーペ 手持ちルーペ スタンドルーペ 手持ちルーペ 手持ちルーペ -
                            倍率(倍) 3 5 - 7 - - 3 3 - - - 10 -
                            外径(mm) 65 30 - 30 - - 42 - - - - 28 -
                            全高 77mm - - - - - - - - - - - -
                            ベースサイズ 60×55mm - - - Φ45 - - - - - - - -

                            x3.0/ 65mm スタンドルーペ EA756FE-11のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました