(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ9mmx 5m ハンディースコープ EA750FS-22

φ9mmx 5m ハンディースコープ EA750FS-22

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
40,976円 39,054円
税込単価
45,074円 42,959円

【特長】・解像度…640×480・光源…LEDライト(10段階調整)・電源…単...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    検査用光学用品
  • ライト有無:
    LEDライト有
  • カメラヘッド径:
    Φ9
  • ケーブル長:
    5m
  • サイズ:
    全長:210mm、モニター部:60×75mm
  • 電源:
    単3電池×4本(付属)
  • モニターサイズ:
    3.5インチ
  • 付属品:
    ビデオケーブル、USBケーブル
  • 光源:
    LEDライト(10段階調整)
  • 精度:
    ±0.1%
  • 解像度:
    720×480
  • 防塵・防水性能:
    IP67(カメラヘッド)
  • 重量:
    1.2kg(電池含)
  • 記録媒体:
    microSDカード8GBまで対応

型番

EA750FS-22 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA750FS-22

1個

40,976円

39,054

( 42,959円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・解像度…640×480
・光源…LEDライト(10段階調整)
・電源…単3電池×4本(付属)
・サイズ…全長:210mm、モニター部:60×75mm
・重量…1.2kg(電池含)
・記録媒体…SDHCカード8GBまで対応
・防塵・防水性能…IP67(カメラヘッド部分)
・1.5倍デジタルズーム機能
・モニター操作で画像を180°回転できます。
・付属のケーブルでテレビ画面に画像を表示できます。
・付属品…ビデオケーブル、USBケーブル、マグネット、側視ミラー
・カメラヘッド径…直径9mm
・ケーブル長…5m
・モニターサイズ…3.5インチ
・SDカード対応…8GBまで
・側視…◯
【商品仕様】
・型番:EA750FS-22
・JANコード:4548745843118

カタログ

 

Loading...

EA750FS-22で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ9mmx 5m ハンディースコープ EA750FS-22の型番EA750FS-22のページです。
型番EA750FS-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ9mmx 5m ハンディースコープ EA750FS-22

φ9mmx 5m ハンディースコープ EA750FS-22

    φ9mmx1.5m ハンディースコープ EA750FS-21

    φ9mmx1.5m ハンディースコープ EA750FS-21

      デジタルマイクロスコープhidemicronpro2

      デジタルマイクロスコープhidemicronpro2

        ドキュメントカメラ

        ドキュメントカメラ

          x7.0/ 30mm ハンドルーペ(LEDライト付) EA756FD-3

          x7.0/ 30mm ハンドルーペ(LEDライト付) EA756FD-3

            USBカメラ(赤外線仕様) L-834

            USBカメラ(赤外線仕様) L-834

              スケールルーペ用ライト

              スケールルーペ用ライト

                x10.0/30mm ハンドルーペ(LEDライト付) EA756FD-4

                x10.0/30mm ハンドルーペ(LEDライト付) EA756FD-4

                  ファイバースコープ(先端可動式) PST-2486-ESA-R2

                  ファイバースコープ(先端可動式) PST-2486-ESA-R2

                    メーカー エスコ エスコ アズワン ケニス エスコ ホーザン 新潟精機(SK) エスコ アズワン
                    通常価格 40,976円 22,550円 36,182円 99,277円 3,000円 56,702円 2,500円 3,300円 151,439円
                    通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   1日目   8日目   1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                    商品タイプ 検査用光学用品 検査用光学用品 - その他光学機器 手持ちルーペ 検査用光学用品 アクセサリー 手持ちルーペ -
                    ライト有無 LEDライト有 LEDライト有 - - LEDライト有 - - LEDライト有 -
                    カメラヘッド径 Φ9 Φ9 - - - - - - -
                    ケーブル長 5m 1.5m - - - - - - -
                    サイズ 全長:210mm、モニター部:60×75mm 全長:210mm、モニター部:50×70mm - - - - - - -

                    φ9mmx 5m ハンディースコープ EA750FS-22のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました