(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1 - 6N.m /1/4""sq トルクドライバー EA723HD-2A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1 - 6N.m /1/4""sq トルクドライバー EA723HD-2A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,720円
税込単価
32,692円

【特長】・六角対辺…1/4""・精度…±6%・1/4""ソケットアダプター付で...

詳細情報を確認する

  • トルク調整範囲(cN・m):
    1~6
  • 最小目盛(cN・m):
    0.1
  • 精度(%):
    ±6
  • 空転式/非空転式:
    空転式
  • 負荷方向:
  • 全長(mm):
    184
  • 校正証明書:
    なし
  • 重量(g):
    335
  • 差込六角対辺:
    1/4"

型番

EA723HD-2A 解除

Loading...

製品仕様

型番差込六角対辺トルク範囲(N・m)全長(mm)最小目盛(N・m)
EA723HD-2A1/4”1~61840.1
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA723HD-2A

1個

29,720( 32,692円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角対辺…1/4""
・精度…±6%
・1/4""ソケットアダプター付で、1/4""Hex凸と1/4""Sq凹の差込に対応できます。
・ハンドル末端に差込穴(1/4"")付
・設定値以上の力には先端部が空転し、過重トルクを防ぎます。
・差込角…1/4""
・トルク範囲(N・m)…1/6
・最小目盛(N・m)…0.1
・全長(mm)…184
【商品仕様】
・型番:EA723HD-2A
・JANコード:4548745702392

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

1 - 6N.m /1/4""sq トルクドライバー EA723HD-2Aの型番EA723HD-2Aのページです。
型番EA723HD-2Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1 - 6N.m /1/4""sq トルクドライバー EA723HD-2A

1 - 6N.m /1/4""sq トルクドライバー EA723HD-2A

    0.3-1.2N.m トルクドライバー(アジャスタブル)

    0.3-1.2N.m トルクドライバー(アジャスタブル)

      トルクドライバー STD-600

      トルクドライバー STD-600

        メカトルク PB 215 差替ブレード用トルクハンドル PB 8317 A

        メカトルク PB 215 差替ブレード用トルクハンドル PB 8317 A

          トルクドライバー(プリセット型)

          トルクドライバー(プリセット型)

            メーカー エスコ エスコ SK-11 PBスイスツールズ エスコ
            通常価格 29,720円 17,300円 8,866円 16,542円 10,910円
            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   当日出荷可能
            トルク調整範囲(cN・m) 1~6 30~120 100~600 - -
            最小目盛(cN・m) 0.1 5 10 - -
            精度(%) ±6 ±6 ±6 ±6 ±6
            空転式/非空転式 空転式 非空転式 空転式 非空転式 空転式
            負荷方向

            1 - 6N.m /1/4""sq トルクドライバー EA723HD-2Aのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            プリセット形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました