(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リード棒 EA709SC-14

リード棒 EA709SC-14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,800円
税込単価
4,180円

【特長】・EA709G-14A、-15A、-16A用テストリード・全長…約1....

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    テストリード・プローブ
  • メーカー型番:
    TL-509S
  • 対応機種:
    EA709G-12B、EA709G-13B、EA709G-14A、EA709G-15A、EA709G-16A
  • メーカー:
    三和電気計器(sanwa)
  • ピン径:
    2mm
  • プラグ径:
    4mm
  • 最大開口:
    25mm
  • 寸法(mm):
    全長:1200

型番

EA709SC-14 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA709SC-14

1個

3,800( 4,180円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・EA709G-14A、-15A、-16A用テストリード
・全長…約1.2m
【商品仕様】
・型番:EA709SC-14
・JANコード:4548745894387

カタログ

 

EA709SC-14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リード棒 EA709SC-14の型番EA709SC-14のページです。
型番EA709SC-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リード棒 EA709SC-14

リード棒 EA709SC-14

    テストリード棒(ヒューズ入り)

    テストリード棒(ヒューズ入り)

      テストリード棒 10A対応

      テストリード棒 10A対応

        AC80-7000V 検電器

        AC80-7000V 検電器

          テストリード棒 3.7mm長ピン式アダプター(アクセサリー)

          テストリード棒 3.7mm長ピン式アダプター(アクセサリー)

            リード棒 EA709S-1

            リード棒 EA709S-1

              テストリード棒 15A対応

              テストリード棒 15A対応

                テストリードキット(ワニ口クリップ+直径3.7mm長ピン式アダプター+ソフトケース)

                テストリードキット(ワニ口クリップ+直径3.7mm長ピン式アダプター+ソフトケース)

                  910mm テストリード

                  910mm テストリード

                    AC60-7000V 検電器

                    AC60-7000V 検電器

                      テストリード棒 2mmピン式アダプター(アクセサリー)

                      テストリード棒 2mmピン式アダプター(アクセサリー)

                        24-1000V ACポケット検電器

                        24-1000V ACポケット検電器

                          電圧/電流ロガー LS200シリーズ

                          電圧/電流ロガー LS200シリーズ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン
                            通常価格 3,800円 5,000円 1,400円 19,990円 2,000円 2,400円 1,900円 3,440円 1,520円 18,550円 2,000円 2,710円 21,472円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   2日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品区分 テストリード・プローブ - - - - テストリード・プローブ - - - - - - -
                            メーカー型番 TL-509S - - - - TL-M54 - - - - - - -
                            対応機種 EA709G-12B、EA709G-13B、EA709G-14A、EA709G-15A、EA709G-16A - - - - 旧EA709D-10、-11用 - - - - - - -
                            メーカー 三和電気計器(sanwa) - - - - 三和電気計器(sanwa) - - - - - - -
                            ピン径 2mm - - - - 2mm - - - - - - -

                            リード棒 EA709SC-14のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました