(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1000×1000 低圧用絶縁シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA640ZN-11
1000×1000 低圧用絶縁シート ゼツエンシート

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,934円
税込単価
7,627円

【特長】・低圧配電線路の活線作業に・現場に合わせてお好みのサイズにカットして使...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    絶縁シート
  • 規格:
    規格無し
  • 使用電圧(V以下):
    直流750/交流300
  • 定期自主検査:
    非対象品
  • 試験電圧:
    1000V/分
  • サイズ:
    1000×1000mm
  • 厚み:
    0.2mm
  • メーカー:
    渡部工業

型番

EA640ZN-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA640ZN-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細1
材質
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA640ZN-11

柔軟型
ポリウレタン
308-2

1個

6,934( 7,627円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低圧配電線路の活線作業に
・現場に合わせてお好みのサイズにカットして使用できる絶縁シートです
・半透明で中身が見え、優れた作業性を発揮します
【用途】
・低圧配電線路の活線作業用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1000×1000 低圧用絶縁シートの型番EA640ZN-11のページです。
型番EA640ZN-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1000×1000 低圧用絶縁シート

1000×1000 低圧用絶縁シート

    [フリー] 低圧用絶縁薄手ゴム手袋(直流750V)

    [フリー] 低圧用絶縁薄手ゴム手袋(直流750V)

      [L] 低圧絶縁手袋用保護カバー

      [L] 低圧絶縁手袋用保護カバー

        [L] 低圧用絶縁ゴム手袋(交流600V)

        [L] 低圧用絶縁ゴム手袋(交流600V)

          高圧用絶縁シート(7000V)

          高圧用絶縁シート(7000V)

            [L] 絶縁ゴム手袋(交流600V)

            [L] 絶縁ゴム手袋(交流600V)

              エスコ 低圧用絶縁シート(600V)厚さ0.58mm

              エスコ 低圧用絶縁シート(600V)厚さ0.58mm

                [L]高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)

                [L]高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)

                  680x 800mm 高圧用絶縁シート(7000V)

                  680x 800mm 高圧用絶縁シート(7000V)

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 4,369円 3,600円 2,600円 3,800円 13,595円 3,980円 6,700円 18,014円 12,589円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                    商品タイプ 絶縁シート 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁シート 絶縁グローブ 絶縁シート 絶縁グローブ 絶縁シート
                    規格 規格無し JIS規格品 規格無し JIS規格品 その他規格 規格無し 規格無し JIS規格品 規格無し
                    使用電圧(V以下) 直流750/交流300 直流750/交流300 - 交流600 7000 交流600 交流600 7000 7000
                    定期自主検査 非対象品 非対象品 - 対象品 対象品 対象品 対象品 対象品 対象品
                    試験電圧 1000V/分 3000V/分 - 3000V/分 20000V/分 3000V/分 3000V/分 20000V/分 20000V/分

                    1000×1000 低圧用絶縁シートのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA640ZN-21
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    詳細1 材質 型番

                    4,369円

                    ( 4,806円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    一部当日出荷可能

                    コストダウン型EVA系樹脂371-2

                    耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました