(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

5/16"Hex インパクトドライバーセット EA550WA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

5/16"Hex インパクトドライバーセット EA550WA

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,010円
税込単価
39,611円

【特長】・(+)ビット…#2・#3・#4・(‐)ビット…12×2.0mm・He...

詳細情報を確認する

  • ビット対辺:
    5/16”
  • Hexビット:
    5.0・6.0・7.0・8.0・10mm
  • TORXビット:
    T30・T40・T45・T50・T55
  • トルク:
    90N・m
  • ドライバー全長:
    142mm
  • (ー)ビット:
    12×2.0mm
  • (+)ビット:
    #2・#3・#4

型番

EA550WA 解除

Loading...

製品仕様

型番HexビットTORXビットトルクドライバー全長
EA550WA5.0・6.0・7.0・8.0・10mmT30・T40・T45・T50・T5590N・m142mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA550WA

1個

36,010( 39,611円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・(+)ビット…#2・#3・#4
・(‐)ビット…12×2.0mm
・Hexビット…5.0・6.0・7.0・8.0・10mm
・TORXビット…T30・T40・T45・T50・T55
・ビット対辺…5/16"
・ドライバー全長…142mm
・トルク…90N・m
【商品仕様】
・型番:EA550WA
・JANコード:4548745841107

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

5/16"Hex インパクトドライバーセット EA550WAの型番EA550WAのページです。
型番EA550WAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5/16"Hex インパクトドライバーセット EA550WA

5/16"Hex インパクトドライバーセット EA550WA

    30本組 ドライバービット(インパクト用)

    30本組 ドライバービット(インパクト用)

      9本組 [+ -]精密ドライバーセット

      9本組 [+ -]精密ドライバーセット

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 36,010円 14,850円 4,400円
        通常出荷日 1日目   1日目   1日目  
        ビット対辺 5/16” - -
        Hexビット 5.0・6.0・7.0・8.0・10mm - -
        TORXビット T30・T40・T45・T50・T55 - -
        トルク 90N・m - -
        ドライバー全長 142mm - -

        5/16"Hex インパクトドライバーセット EA550WAのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        インパクトドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました