(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじプライヤー(ネジザウルス)セット EA532DE-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ねじプライヤー(ネジザウルス)セット EA532DE-20

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,990円
税込単価
8,789円

【特長】・材質…高炭素鋼・切断能力…プライヤー:軟鉄線直径3.2mm、ラジオペ...

詳細情報を確認する

  • ばね:
    なし
  • 鉄線切断能力(mm):
    2.6(ラジオペンチ型) / 3.2(ペンチ型)
  • 銅線切断能力(mm):
    3.5(ペンチ型) / 3.2(ラジオペンチ型)
  • 全長(mm):
    200(ペンチ型)、190(ラジオペンチ型)
  • 材質:
    本体:炭素鋼、グリップ:エラストマー
  • 適応ねじ頭サイズ(φmm):
    先端部:3~15(ペンチ型)、2~5.5(ラジオペンチ型)
  • 重量:
    295g(ペンチ型)、180g(ラジオペンチ型)
  • メーカー型番:
    ESCOオリジナルセット品
  • メーカー:
    エンジニア

型番

EA532DE-20 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA532DE-20

1個

7,990( 8,789円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…高炭素鋼
・切断能力…プライヤー:軟鉄線直径3.2mm、ラジオペンチ:銅線直径1.2mm
・狭所・奥所のねじから低頭のトラスねじまで幅広く対応
・ツールホルダー付
・全長(mm)…200・190
・適応ねじ頭サイズ(直径mm)…先端部:3/15先端部:2/5.5
【商品仕様】
・型番:EA532DE-20
・JANコード:4548745712377

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじプライヤー(ネジザウルス)セット EA532DE-20の型番EA532DE-20のページです。
型番EA532DE-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじプライヤー(ネジザウルス)セット EA532DE-20

ねじプライヤー(ネジザウルス)セット EA532DE-20

    190mm ねじプライヤー(ネジザウルス) EA532DF-190

    190mm ねじプライヤー(ネジザウルス) EA532DF-190

      160mm ねじプライヤー(ネジザウルス)

      160mm ねじプライヤー(ネジザウルス)

        200mm ねじプライヤー(ネジザウルス)

        200mm ねじプライヤー(ネジザウルス)

          ネジアンギラス NA175

          ネジアンギラス NA175

            スクリュープライヤー

            スクリュープライヤー

              120mm ねじプライヤー(ネジザウルス)

              120mm ねじプライヤー(ネジザウルス)

                ネジザウルス(R) PZ-55

                ネジザウルス(R) PZ-55

                  ネジザウルス(R)GT(頭の低いトラスネジにも対応) PZ-58

                  ネジザウルス(R)GT(頭の低いトラスネジにも対応) PZ-58

                    ネジアンギラス トリグリッププライヤタイプ TG200NA

                    ネジアンギラス トリグリッププライヤタイプ TG200NA

                      ネジザウルスGT TPZ-58

                      ネジザウルスGT TPZ-58

                        ダイヤ型トラスねじプライヤー

                        ダイヤ型トラスねじプライヤー

                          ネジザウルスZ PZ-60

                          ネジザウルスZ PZ-60

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ ロブテックス フジ矢 エスコ エンジニア エンジニア ロブテックス トラスコ中山 スリーピークス技研 エンジニア
                            通常価格 7,990円 3,460円 2,990円 3,870円 2,632円 3,052円 2,900円 2,940円 3,070円 2,190円 3,114円 2,662円 3,604円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   4日目   4日目   1日目   1日目  
                            ばね なし なし あり なし - - なし なし あり - あり なし なし
                            鉄線切断能力(mm) 2.6(ラジオペンチ型) / 3.2(ペンチ型) 2.6 2.6 3.2 - - - - - - - - -
                            銅線切断能力(mm) 3.5(ペンチ型) / 3.2(ラジオペンチ型) 3.2 3.2 3.5 - - - - 1.2 - - - 1.2
                            全長(mm) 200(ペンチ型)、190(ラジオペンチ型) 190 160 200 - - 120 - - - - - -
                            材質 本体:炭素鋼、グリップ:エラストマー 本体:炭素鋼、グリップ:エラストマー 本体:炭素鋼、グリップ:エラストマー 本体:炭素鋼、グリップ:エラストマー - - 本体:炭素鋼、グリップ:エラストマー - - - - - -

                            ねじプライヤー(ネジザウルス)セット EA532DE-20のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            なめたネジ取り
                            評価 4.0満足度:4.02022/12/27
                            なめたネジを取るのに購入、セットになっているのでねじサイズで使い分けています。問題は値段か少々高いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ネジプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました