(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2000x2150mm 溶接作業フェンスセット(黄色) EA334BJ-20Y

2000x2150mm 溶接作業フェンスセット(黄色) EA334BJ-20Y

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,510円 26,822円
税込単価
30,261円 29,504円

【特長】・EA334BEシリーズ、EA334BFシリーズと組み合わせて、簡易的...

詳細情報を確認する

型番

EA334BJ-20Y 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA334BJ-20Y

1個

27,510円

26,822

( 29,504円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・EA334BEシリーズ、EA334BFシリーズと組み合わせて、簡易的なブースが作成できます。
・単体では自立しませんので、EA334BE、BFシリーズと合わせて使用して下さい。
・サイズ(m)…2×0.52×2.15(H)
・色…イエロー
【商品仕様】
・型番:EA334BJ-20Y
・JANコード:4548745837599

カタログ

 

EA334BJ-20Yで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2000x2150mm 溶接作業フェンスセット(黄色) EA334BJ-20Yの型番EA334BJ-20Yのページです。
型番EA334BJ-20Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2000x2150mm 溶接作業フェンスセット(黄色) EA334BJ-20Y

2000x2150mm 溶接作業フェンスセット(黄色) EA334BJ-20Y

    ムクステッシャー

    ムクステッシャー

      ダイヘン ワイヤストレーナ

      ダイヘン ワイヤストレーナ

        [EA315HH、HJ、HL、HM、HF、HG-2用]アダプター

        [EA315HH、HJ、HL、HM、HF、HG-2用]アダプター

          150-220A/2m 溶接ホルダーセット

          150-220A/2m 溶接ホルダーセット

            2000x2150mm 溶接作業フェンス

            2000x2150mm 溶接作業フェンス

              アースクリップ 万力タイプ PSE-300

              アースクリップ 万力タイプ PSE-300

                アークリップ

                アークリップ

                  ダイヘン コンジット(TIGフィラー用)

                  ダイヘン コンジット(TIGフィラー用)

                    ケーブルジョイントT-38

                    ケーブルジョイントT-38

                      メーカー エスコ マイト工業 ダイヘン エスコ エスコ エスコ 阪口製作所 ウィザ(旧:アークランドサカモト) ダイヘン 阪口製作所
                      通常価格 27,510円 4,500円 66,600円 7,690円 13,520円 19,280円 4,615円 3,993円 19,052円 6,665円
                      通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   3日目   8日目   7日目  
                      商品タイプ 溶接遮光フェンス - - - - - - - - -
                      イエロー - - - - - - - - -
                      足形状 キャスター式 - - - - - - - - -
                      幅(mm) 2000 - - - - - - - - -
                      高さ(mm) 2150 - - - - - - - - -

                      2000x2150mm 溶接作業フェンスセット(黄色) EA334BJ-20Yのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました