(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーバーソーブレード(25枚)

セーバーソーブレード(25枚)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,093円
税込単価
13,302円

【特長】・鉄もステンも薄肉パイプも折れずに切断。・強靭なバイメタルブレード:し...

詳細情報を確認する

型番

58173/25 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

+B2:U3

型番刃先材質用途山数全長厚み
58173/25バイメタル鉄鋼/ステンレス14T200mm0.9mm

型番リスト

型番
山数
全長(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

58173/25

14T
200
4545301058740

1個

12,093( 13,302円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄もステンも薄肉パイプも折れずに切断。
・強靭なバイメタルブレード:しなやかなバネ鋼製の背部と、高硬度なコバルトハイス鋼製の刃部を電子ビーム溶接。
・刃部はコバルトを8%含有しており耐磨耗性に優れています。
・25枚入り。

Loading...

58173/25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セーバーソーブレード(25枚)の型番58173/25のページです。
型番58173/25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーバーソーブレード(25枚)

セーバーソーブレード(25枚)

    バイメタルセーバーソーブレード

    バイメタルセーバーソーブレード

      セーバソーブレード別売部品 ストレートタイプ 木材・ALC・リフォーム作業用

      セーバソーブレード別売部品 ストレートタイプ 木材・ALC・リフォーム作業用

        セーバソーブレード ストレートタイプ(電子セーバソー別売部品)

        セーバソーブレード ストレートタイプ(電子セーバソー別売部品)

          PFZ 500E専用 金属用ブレード

          PFZ 500E専用 金属用ブレード

            セーバソーブレード 軟鋼材用・ステンレス用(電子セーバソー別売部品)

            セーバソーブレード 軟鋼材用・ステンレス用(電子セーバソー別売部品)

              ダイヤモンドセーバーソーブレード,用途:鉄鋼

              ダイヤモンドセーバーソーブレード,用途:鉄鋼

                バイメタルセーバーソー替刃

                バイメタルセーバーソー替刃

                  バイメタルセーバーソー

                  バイメタルセーバーソー

                    ZAKレシプロソー金属切断 サイドセット

                    ZAKレシプロソー金属切断 サイドセット

                      メーカー シグネット 河部精密工業 HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) ボッシュ HiKOKI(旧日立工機) レノックス ハウスビーエム シグネット SK-11
                      通常価格 12,093円 1,774円 5,061円 3,100円 1,300円 3,140円 3,855円 8,047円 1,900円 501円
                      通常出荷日 6日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   3日目~   2日目  
                      刃先材質 バイメタル - バイメタル バイメタル バイメタル バイメタル ダイヤモンド コバルトハイス鋼 バイメタル バイメタル
                      用途 鉄鋼 / ステンレス 鉄パイプ / ステンレスパイプ - 鉄鋼 / 樹脂 / ステンレス / 塩ビ / アルミ - - 鉄鋼 ステンレス 木工 / 樹脂 / ステンレス -
                      厚み(mm) 0.9 - - - 0.9 0.9 1.1 1.3 - -
                      幅(mm) 20 - - - - - - - - -

                      セーバーソーブレード(25枚)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました