(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BTシャンク ハイブリッドG1チャック

BTシャンク ハイブリッドG1チャック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
27,720円
税込単価
30,492円

高精度を追い求めた小径加工専用ツーリングのドリルチャック。【特長】・独自規格「...

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    BT
  • 主軸・シャンク種類:
    BT
  • 主軸・シャンク番号:
    30
  • 最小把握径(mm):
    1.0以上
  • 最大把握径(mm):
    6.0以下
  • 重量(g):
    600
  • 適合スパナ・レンチ:
    PS6N
  • 全長(mm):
    153.4
  • L2(mm):
    105
  • テーパ(mm):
    BT30 7/24
  • 適合コレット:
    SG6
  • 適用ナット:
    HGN6N
  • 外径(mm):
    20
  • クーラントシールスクリュ:
    CSH6
  • 長さ調整ネジ:
    APM6

型番

BT30-HGC6-105 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【“段取り時間の差”でコストダウン!】
ハイブリッドG1チャックは、「一発か、機上でほんの少し微調整するだけで精度良く使える」と、多くの微細穴加工ユーザー様より高評価である。
シュリンクホルダは、振れが1回では取れず、温めたり冷やしたりする手間が省けないもの。
また、シュリンクホルダは調整が利かないが、ハイブリッドG1チャックは、コレットホルダの使いやすさ+シュリンクホルダ以上の高精度を実現し、微細穴加工ユーザー様の強い味方となっている。

【安定した振れ精度を保証】 好評のスーパーG1チャックに、高安定性のインサイドロックナットを組み合わせることで、振れ精度のバラツキを最小とし、標準品でホルダ本体にコレットをセットした状態での“総合振れ精度”3μm以下を可能にしている。 振れ精度表示は、メーカー各社ともに表現方法が様々である。 本商品はホルダにコレットをセットした状態にて、テーパ部から4d先端までの精度を「総合振れ精度」として保証している。

【安定した振れ精度を保証】
好評のスーパーG1チャックに、高安定性のインサイドロックナットを組み合わせることで、振れ精度のバラツキを最小とし、標準品でホルダ本体にコレットをセットした状態での“総合振れ精度”3μm以下を可能にしている。
振れ精度表示は、メーカー各社ともに表現方法が様々である。
本商品はホルダにコレットをセットした状態にて、テーパ部から4d先端までの精度を「総合振れ精度」として保証している。

【高速回転に対応】 外径部分は、ロックナットとのスキマがなく、ストレートでシンプルな外観で、風切り音と切削油の飛散を抑えられる。 また、ロックナットの質量も小さくすることにより、バランスに影響を与える浮動要因を最少に抑える。 これにより、40,000min-1までの高速回転で使用できる。

【高速回転に対応】
外径部分は、ロックナットとのスキマがなく、ストレートでシンプルな外観で、風切り音と切削油の飛散を抑えられる。
また、ロックナットの質量も小さくすることにより、バランスに影響を与える浮動要因を最少に抑える。
これにより、40,000min-1までの高速回転で使用できる。

【極小径・狭ピッチ穴明け加工例】 碌々産業様小径微細加工機MEGAIIIの小径穴ドリル加工事例。 少し古いデータで、当時のチャンピオンデータを得た際にも使われたツールホルダーは、ハイブリッドG1チャックである。 小径穴加工に困った際に、是非お試しあれ。

【極小径・狭ピッチ穴明け加工例】
碌々産業様小径微細加工機MEGAIIIの小径穴ドリル加工事例。
少し古いデータで、当時のチャンピオンデータを得た際にも使われたツールホルダーは、ハイブリッドG1チャックである。
小径穴加工に困った際に、是非お試しあれ。

 

外形図

寸法図1

外径図1

寸法図2

外径図2

開発者からのコメント

開発秘話

 

お客様のオーダーに合わせ、様々な形状、用途のコレットチャックを作ってまいりました。この技術を生かし「最高品質のツーリングを作ろう」という試みから生まれた製品がG1チャックシリーズです。その中でもハイブリッドG1チャックは小径加工専用に設計されております。是非最高品質(グレード1)ツーリングをお試しください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BT30-HGC6-105

1個

27,720( 30,492円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高精度を追い求めた小径加工専用ツーリングのドリルチャック。
【特長】
・独自規格「総合芯ぶれ精度」3μmという脅威の高精度で、小径の高精度加工へ対応。
・1/10°というゆるいテーパ角度のコレットが大きな把握力を生み出し、刃物抜けを防ぐ。
・刃物寿命向上・加工条件向上でコストダウンに貢献。
・高精度が要求される超高速・微細加工に威力を発揮。
【用途】
・高速、高送りの小径エンドミル加工、小径ドリル加工、精度を要求する加工に。
・後もう一歩のコストダウンに。

カタログ

 

Loading...

BT30-HGC6-105で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BTシャンク ハイブリッドG1チャックの型番BT30-HGC6-105のページです。
型番BT30-HGC6-105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BTシャンク ハイブリッドG1チャック

BTシャンク ハイブリッドG1チャック

    15T/S20T スーパーG1チャック

    15T/S20T スーパーG1チャック

      NTシャンク スーパーG1チャック

      NTシャンク スーパーG1チャック

        BT30 スーパーG1チャック

        BT30 スーパーG1チャック

          ジャコブステーパシャンク ニュードリルミルチャック

          ジャコブステーパシャンク ニュードリルミルチャック

            ニュードリルミルチャック 15T/S20T/BT30/BT35

            ニュードリルミルチャック 15T/S20T/BT30/BT35

              旋盤用ストレートシャンク EYチャック

              旋盤用ストレートシャンク EYチャック

                HSK40A/63A ニュードリルミルチャック

                HSK40A/63A ニュードリルミルチャック

                  キーレスドリルチャックホルダ(NTシャンク)

                  キーレスドリルチャックホルダ(NTシャンク)

                    BT40 スーパーG1チャック

                    BT40 スーパーG1チャック

                      オイルホール付ドリル用ストレートシャンク ニュードリルミルチャック

                      オイルホール付ドリル用ストレートシャンク ニュードリルミルチャック

                        ドリルスリーブ VQシリーズ

                        ドリルスリーブ VQシリーズ

                          BTシャンク CNCキーレスドリルチャック

                          BTシャンク CNCキーレスドリルチャック

                            メーカー ユキワ精工 ユキワ精工 ユキワ精工 ユキワ精工 ユキワ精工 ユキワ精工 ユキワ精工 ユキワ精工 VERTEX ユキワ精工 ユキワ精工 VERTEX ユキワ精工
                            通常価格 27,720円 24,899円 23,616円 24,660円 14,554円 24,749円 11,782円 31,050円 28,083円 27,270円 15,444円 3,204円 33,253円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目~   1日目  
                            主軸・シャンク形状 BT - NT(ナショナルテーパ) BT - - - HSK-A - BT - - BT
                            主軸・シャンク種類 BT - - BT - - - HSK-A - BT - - BT
                            主軸・シャンク番号 30 - - 30 - - - - - 40 - - -
                            最小把握径(mm) 1.0以上 - - - - - - - 1.0以上 - - - -
                            最大把握径(mm) 6.0以下 - - - - - - - 13.0以下 - - - -

                            BTシャンク ハイブリッドG1チャックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q G1チャックの使用でどれくらい加工条件を上げられますか。
                            A
                            加工には様々な条件が関わりますので一概には言えませんが、およそ15%の向上を見込めます。過去の例では加工条件を上げることで、従来の56%のサイクルタイムまで効率化できたお客様もいらっしゃいます。

                            ドリルホルダ・ドリルチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました