【特長】・逆転ロック機構採用により、逆転加工が可能・タップ立ては、M16までの...
ジャコブステーパSLC13
寸法図
型番 | ツカミ能力 | D1 | L1 | L2 | テーパ | 付属スパナ | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLC13-J6 | 0.5~13 | 51 | 90.5 | 103 | JT6 | FS13LC | 1.0 |
SLC13-J33 | 0.5~13 | 51 | 90.5 | 103 | JT33 | FS13LC | 1.0 |
【緩み防止がワンタッチ操作で実現】
ロック、フリー操作は、付属のフックスパナで増し締め後に上記の要領で、ワンタッチで行うことができる。
【フックスパナの増し締めで安全性が向上】
手締めにて工具を固定したら、外径スリーブを付属のフックスパナで増し締めすることが出来る。
これにより工具の固定をより安定させることができる。
また、スピンドルロックを出来ない機械で使する場合、2つのフックスパナを用意し、一方を握持リングの、他方をスリーブのスパナ掛け溝に掛け図のように締め付ける。
Loading...
【特長】
・逆転ロック機構採用により、逆転加工が可能
・タップ立ては、M16までの加工が可能
・緩み防止が、ワンタッチ操作で実現
・高速回転からの瞬時停止でも緩み防止を実現
・逆転でも正転でも同等のトルクで切削可能
・フックスパナで増し締めができ、安全性向上
【用途】
・ドリル、タップの加工やタッピングボール盤に