(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケイバミニエポ・先細リードペンチ(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ケイバミニエポ・先細リードペンチ(ステンレス製)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,401円
税込単価
3,741円

【特長】・ステンレス製で軽さと剛性両立。・錆にも強い。・傷を付けずに加工できま...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    150
  • ばね:
    あり
  • JANコード:
    4962537160007
  • トラスココード:
    828-3828
  • 全長(mm):
    148
  • 本体幅(mm):
    48
  • 重量(g):
    64
  • 本体厚さ(mm):
    8.5

型番

KMC-607 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KMC-607

1個

3,401( 3,741円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で軽さと剛性両立。
・錆にも強い。
・傷を付けずに加工できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ケイバミニエポ・先細リードペンチ(ステンレス製)の型番KMC-607のページです。
型番KMC-607に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケイバミニエポ・先細リードペンチ(ステンレス製)

ケイバミニエポ・先細リードペンチ(ステンレス製)

    ケイバミニエポ・先細リードペンチ(ステンレス製ベントタイプ45°)

    ケイバミニエポ・先細リードペンチ(ステンレス製ベントタイプ45°)

      リードペンチ PL-05・PL-06

      リードペンチ PL-05・PL-06

        ミニチュアリードペンチ P-32

        ミニチュアリードペンチ P-32

          ミニチュアロングノーズペンチ PS-03

          ミニチュアロングノーズペンチ PS-03

            リードペンチ P-16

            リードペンチ P-16

              (メリー印)リードペンチ

              (メリー印)リードペンチ

                ステンレス製リードペンチ プラスチック製バネ付

                ステンレス製リードペンチ プラスチック製バネ付

                  ピンセットプライヤー

                  ピンセットプライヤー

                    アングルノーズペンチ

                    アングルノーズペンチ

                      先細リードペンチ

                      先細リードペンチ

                        三枚合せ極細リードペンチ NL3-130

                        三枚合せ極細リードペンチ NL3-130

                          ロングステンレスリードペンチ

                          ロングステンレスリードペンチ

                            メーカー KEIBA KEIBA エンジニア ホーザン エンジニア ホーザン 室本鉄工 ウィザ(旧:アークランドサカモト) フジ矢 NEPROS スリーピークス技研 トップ工業 スリーピークス技研
                            通常価格 3,401円 3,628円 2,239円 3,140円 2,610円 2,920円 3,629円 3,418円 3,236円 8,381円 2,662円 5,711円 3,172円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   2日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            呼び寸法 150 150 150 110 150 150 150 150 150 200 150 130 175
                            ばね あり あり - - あり なし あり あり - - あり あり あり
                            JANコード 4962537160007 4962537160106 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 828-3828 828-3829 - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 148 145 - - - - - - - - - - -

                            ケイバミニエポ・先細リードペンチ(ステンレス製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リードペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました