(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケイバ・ミニエポ・先細ラジオペンチ(ステンレス製ベントタイプ45°角)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ケイバ・ミニエポ・先細ラジオペンチ(ステンレス製ベントタイプ45°角)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,698円
税込単価
4,068円

【特長】・ステンレス製で軽さと剛性両立。・錆にも強い。・狭い所に便利な先細・先...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    150
  • ばね:
    あり
  • JANコード:
    4962537346609
  • トラスココード:
    828-3826
  • 全長(mm):
    153
  • 本体厚み(mm):
    8.5
  • 本体幅(mm):
    48
  • 重量(g):
    66
  • 軟鉄線切断能力(mm):
    1.5
  • 軟銅線切断能力(mm):
    2.6

型番

KMC-307B 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

  • ツーコンポーネンツハンドルシリーズ
  • ディープブルー&イエロー
  • スプリング付
 

【用途】

  • 切る/掴む/回す

規格表

サイズ(mm)A(mm)B(mm)C(mm)D(mm)E重量
(g)
切断能力(mmφ)
軟鉄線軟銅線
15015338.5488.545°661.52.6

外形図

ケイバ・ミニエポ・先細ラジオペンチ(ステンレス製ベントタイプ45°角)  外形図

使用方法・使用事例

使用事例

ケイバ・ミニエポ・先細ラジオペンチ(ステンレス製ベントタイプ45°角)  使用事例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KMC-307B

1個

3,698( 4,068円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で軽さと剛性両立。
・錆にも強い。
・狭い所に便利な先細・先曲がりタイプ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケイバ・ミニエポ・先細ラジオペンチ(ステンレス製ベントタイプ45°角)の型番KMC-307Bのページです。
型番KMC-307Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケイバ・ミニエポ・先細ラジオペンチ(ステンレス製ベントタイプ45°角)

ケイバ・ミニエポ・先細ラジオペンチ(ステンレス製ベントタイプ45°角)

    ケイバミニエポ・先細ラジオペンチ(ステンレス製)

    ケイバミニエポ・先細ラジオペンチ(ステンレス製)

      ステンレス先曲ラジオペンチ SCR-150

      ステンレス先曲ラジオペンチ SCR-150

        ステンレス先細ラジオペンチ SSR-150

        ステンレス先細ラジオペンチ SSR-150

          TTC ステンレスマルチラジオペンチストレートタイプ

          TTC ステンレスマルチラジオペンチストレートタイプ

            プロホビー先曲がりラジオペンチ

            プロホビー先曲がりラジオペンチ

              マイクロペンチ

              マイクロペンチ

                メーカー KEIBA KEIBA SK-11 SK-11 ツノダ KEIBA H&H
                通常価格 3,698円 3,452円 2,197円 2,196円 6,760円 4,256円 2,001円
                通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                呼び寸法 150 150 150 150 150 125 150
                ばね あり あり - - - あり なし
                JANコード 4962537346609 4962537346609 - - - 4962537344414 -
                トラスココード 828-3826 828-3825 - - - 828-3779 -
                全長(mm) 153 158 - - - 120 -

                ケイバ・ミニエポ・先細ラジオペンチ(ステンレス製ベントタイプ45°角)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました