(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高周波アングルグラインダ HGC-603

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高周波アングルグラインダ HGC-603

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
64,319円 62,891円
税込単価
70,751円 69,180円

【特長】砥石外径(mm):180外形寸法(mm):L410×H74質量(kg)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体品
  • 無負荷回転数(min-1):
    6900 / 7200
  • 電流(A):
    3.8
  • コード長さ(m):
    5
  • 出力周波数(Hz):
    240/250
  • 付属品:
    なし
  • 電源(V):
    200
  • 砥石外径(mm):
    180
  • 外形寸法(mm):
    L410×H74
  • トラスココード:
    408-4659
  • 消費電力(W):
    950
  • 仕様:
    軽量型、3方向
  • 質量(kg):
    4.3

型番

HGC-603 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HGC-603

10

1個

64,319円

62,891

( 69,180円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
砥石外径(mm):180
外形寸法(mm):L410×H74
質量(kg):4.3

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高周波アングルグラインダ HGC-603の型番HGC-603のページです。
型番HGC-603に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高周波アングルグラインダ HGC-603

高周波アングルグラインダ HGC-603

    高周波アングルグラインダ HGC-2502

    高周波アングルグラインダ HGC-2502

      400Hz高周波グラインダー(ポット型)_HDG 防振型

      400Hz高周波グラインダー(ポット型)_HDG 防振型

        高周波グラインダー(400Hz・アングル型)

        高周波グラインダー(400Hz・アングル型)

          400Hz高周波グラインダー(ハンド型)

          400Hz高周波グラインダー(ハンド型)

            高速 ハンドグラインダ

            高速 ハンドグラインダ

              400Hz高周波グラインダー(強力アングル型)

              400Hz高周波グラインダー(強力アングル型)

                400Hz高周波グラインダー(ポット型)_SGHP

                400Hz高周波グラインダー(ポット型)_SGHP

                  400Hz高周波グラインダ

                  400Hz高周波グラインダ

                    高周波インバーター専用ケーブル(400Hz用)延長

                    高周波インバーター専用ケーブル(400Hz用)延長

                      400Hz高周波グラインダー(ポット型)_HDG 強力・防振型・ブレーキ付

                      400Hz高周波グラインダー(ポット型)_HDG 強力・防振型・ブレーキ付

                        高周波グラインダー(400Hz・軽量アングル型)防振型ブレーキ付

                        高周波グラインダー(400Hz・軽量アングル型)防振型ブレーキ付

                          400Hz高周波インバータ電源 FKC-400F高周波インバータ電源

                          400Hz高周波インバータ電源 FKC-400F高周波インバータ電源

                            メーカー 富士製砥 富士製砥 ニデックテクノモータ ニデックテクノモータ ニデックテクノモータ 富士製砥 ニデックテクノモータ ニデックテクノモータ 富士製砥 ニデックテクノモータ ニデックテクノモータ ニデックテクノモータ 富士製砥
                            通常価格 64,319円 43,984円 67,525円 43,139円 55,313円 21,615円 71,118円 46,694円 68,892円 8,738円 76,146円 71,118円 146,301円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 - 本体品 本体品 本体品 電源等関連品 本体品 本体品 本体品
                            無負荷回転数(min-1) 6900 / 7200 8700 / 9000 8000 - 12000 - 8000 8000 7540 - 8000 8000 -
                            電流(A) 3.8 2.4 - 2.5 1.7 - 10 6 6 - 10 5.7 11
                            コード長さ(m) 5 5 2.5 2.5 2.5 - 2.5 0.3 - - 0.3 2.5 -
                            出力周波数(Hz) 240/250 240/250 - - - - - 400 400 - - 400 400

                            高周波アングルグラインダ HGC-603のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            高周波グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました