(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

400Hz高周波グラインダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

400Hz高周波グラインダ

通常単価(税別)
68,892円
税込単価
75,781円

【特長】・小型、軽量で使いやすく、ハイパワー。・ソフトスタート/ソフトストップ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体品
  • 無負荷回転数(min-1):
    7540
  • 電流(A):
    6
  • 出力周波数(Hz):
    400
  • 付属品:
    なし
  • 電源(V):
    3相交流200
  • 砥石寸法(mm):
    φ180×6×φ22
  • 外形寸法(mm):
    L349×H77
  • トラスココード:
    465-0514
  • 消費電力(W):
    1700
  • 質量(kg):
    3.1

(i)ご注意

  • 出力ケーブルをご使用下さい(別売)

型番

HGC-418 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ無負荷回転数電流付属品出力周波数
HGC-418本体品7540min-16Aなし400HZ
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HGC-418

10

1個

68,892( 75,781円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型、軽量で使いやすく、ハイパワー。
・ソフトスタート/ソフトストップで始動、停止時の衝撃が小さい。(KFC-400P使用の場合)
・小型ヘッド。狭いところの研削に最適。
・軽い押付力にて研削能率アップ。
・周速度72m/s(4,300m/min)の砥石が使用できます。

(i)ご注意

  • 出力ケーブルをご使用下さい(別売)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

400Hz高周波グラインダの型番HGC-418のページです。
型番HGC-418に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

400Hz高周波グラインダ

400Hz高周波グラインダ

    400Hz高周波グラインダー(ハンド型)

    400Hz高周波グラインダー(ハンド型)

      400Hz高周波グラインダー(強力アングル型)

      400Hz高周波グラインダー(強力アングル型)

        高周波グラインダー(400Hz・アングル型)

        高周波グラインダー(400Hz・アングル型)

          400Hz高周波グラインダー(ポット型)_SGHP

          400Hz高周波グラインダー(ポット型)_SGHP

            400Hz高周波グラインダー(ポット型)_HDG 防振型

            400Hz高周波グラインダー(ポット型)_HDG 防振型

              高周波グラインダー(400Hz・軽量アングル型)防振型ブレーキ付

              高周波グラインダー(400Hz・軽量アングル型)防振型ブレーキ付

                高周波インバーター電源(400Hz)

                高周波インバーター電源(400Hz)

                  400Hz高周波グラインダー(ポット型)_HDG 強力・防振型・ブレーキ付

                  400Hz高周波グラインダー(ポット型)_HDG 強力・防振型・ブレーキ付

                    高周波アングルグラインダ HGC-2502

                    高周波アングルグラインダ HGC-2502

                      400Hz高周波インバータ電源 FKC-400F高周波インバータ電源

                      400Hz高周波インバータ電源 FKC-400F高周波インバータ電源

                        高周波アングルグラインダ HGC-603

                        高周波アングルグラインダ HGC-603

                          高速 ハンドグラインダ

                          高速 ハンドグラインダ

                            メーカー 富士製砥 ニデックテクノモータ ニデックテクノモータ ニデックテクノモータ ニデックテクノモータ ニデックテクノモータ ニデックテクノモータ ニデックテクノモータ ニデックテクノモータ 富士製砥 富士製砥 富士製砥 富士製砥
                            通常価格 68,892円 55,313円 71,118円 43,139円 46,694円 67,525円 71,118円 123,380円 76,146円 43,984円 146,301円 64,319円 21,615円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 電源等関連品 本体品 本体品 本体品 本体品 -
                            無負荷回転数(min-1) 7540 12000 8000 - 8000 8000 8000 - 8000 8700 / 9000 - 6900 / 7200 -
                            電流(A) 6 1.7 10 2.5 6 - 5.7 - 10 2.4 11 3.8 -
                            出力周波数(Hz) 400 - - - 400 - 400 - - 240/250 400 240/250 -
                            付属品 なし あり あり あり あり あり - なし あり なし - なし -

                            400Hz高周波グラインダのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            高周波グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました