(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレキシブル砥石 ネオフレックス

フレキシブル砥石 ネオフレックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
286円
税込単価
315円

適度な柔軟さをもたせた弾性砥石です。ソフトな当たりで研磨作業が軽やかにできます...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
厚さ(mm)
粒度(#)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SE46

3
46
409-5341
10

20個

286( 315円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

適度な柔軟さをもたせた弾性砥石です。ソフトな当たりで研磨作業が軽やかにできます。
【特長】
・セラミック砥粒を使用し、すぐれた研削力と耐久性を高めました。一般鋼材はもとより特にステンレス研削に性能を発揮するフレキシブル砥石です。
【用途】
・ステンレス鋼材、一般鋼材、鋳物

商品情報

製品特長・仕様

規格表

寸法
(外径×厚さ×穴径)
mm
品種最高使用周速度
砥材粒度
100×3×15SE BF36・4672m/s
(4,300m/min)
100×2×1560・80・100・120

選定サポート情報

技術情報

フレキシブル砥石 ネオフレックス【20個入り】 技術情報

注意・禁止事項

安全の手引き、切断にあたって
「すべきこと」「してはいけないこと」を必ず守ってください。

砥石は、基本に沿った使い方をしていただければ安全な工具です。しかし、誤った使い方や不注意な機械の取り扱いをされますと、砥石の破壊に結びつきます。
安全作業のため「すべきこと」「してはいけないこと」を必ず守ってください。

すべきこと

(1)砥石の取り扱いは、「ころがすな・落とすな・ぶつけるな」の三原則を守ること。

(2)砥石は、必ず先入れ、先出しで使用すること。

(3)機械へ取り付ける前に、砥石のひび・われ・かけなどの外観検査をすること。

(4)砥石に表示されている最高使用周速度・寸法などが、機械に適合しているかを確認すること。

(5)フランジは、外径と接触幅が左右等しく、適正なものを使用すること。

(6)砥石を取り付ける前に、必ず回転方向を確認すること。

(7)砥石全体を覆う砥石カバーが取付けられている全カバー付切断機を使用すること。

(8)その日の作業開始前に1分間以上、砥石を取り換えたときは3分間以上の試運転をすること。

(9)加工物はしっかりと固定すること。

(10)作業中は、保護メガネ・防じんマスク・耳せん・手袋などの保護具を着用すること。

(11)火花の飛散を、しゃへい板などで防止すること。

(12)呼吸器疾患を防止するために、粉じんの発散防止と十分な換気をすること。

してはいけないこと

(1)落としたり、ぶつけた砥石や、検査で異常があった砥石は使用しないこと。

(2)砥石の穴径が機械に適合しない場合、無理に押し込んだり、穴径の改修をしないこと。

(3)砥石に表示されている最高使用周速度を超えて使用しないこと。

(4)砥石の接触面に変形・きず・よごれ・さびのあるフランジは使用しないこと。逃げ部のないフランジは使用しないこと。

(5)砥石をフランジへ取り付ける際は、ナットを締めすぎないこと。

(6)砥石の側面を使用しないこと。

(7)砥石カバーを取り付ける前に、砥石を回転させないこと。

(8)砥石を無理に加工物に押しつけないこと。

(9)回転中の砥石に手・足・指などを触れないこと。

(10)試運転時には、砥石の回転方向の前には立たないこと。

SE46で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フレキシブル砥石 ネオフレックスの型番SE46のページです。
型番SE46に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレキシブル砥石 ネオフレックス

フレキシブル砥石 ネオフレックス

    フレキシブル砥石 スーパーフレックス

    フレキシブル砥石 スーパーフレックス

      スーパーノゾミ・スーパーノゾミ 高速回転用

      スーパーノゾミ・スーパーノゾミ 高速回転用

        Zエース 重研削用砥石

        Zエース 重研削用砥石

          スーパーグリーンΣ 研削用砥石

          スーパーグリーンΣ 研削用砥石

            ニューエース 研削用砥石

            ニューエース 研削用砥石

              グリーンゼット 重研削用砥石

              グリーンゼット 重研削用砥石

                オフセット砥石 スタンダードタイプ

                オフセット砥石 スタンダードタイプ

                  フレキシブル砥石 シルバーてんとう虫タッチ(SGS)

                  フレキシブル砥石 シルバーてんとう虫タッチ(SGS)

                    酸化アルミ砥石ホイール

                    酸化アルミ砥石ホイール

                      フレキシブル砥石・ゴールドてんとう虫タッチ

                      フレキシブル砥石・ゴールドてんとう虫タッチ

                        オフセット砥石 ジルコンエース(ZNA)

                        オフセット砥石 ジルコンエース(ZNA)

                          スーパーバイオタッチ(ソフトタイプ) SVT-S

                          スーパーバイオタッチ(ソフトタイプ) SVT-S

                            メーカー 富士製砥 富士製砥 富士製砥 ニューレジストン ニューレジストン ニューレジストン ニューレジストン チロリット クレトイシ DREMEL クレトイシ クレトイシ 日本レヂボン
                            通常価格 286円 221円 729円 365円 311円 283円 337円 395円 6,429円 729円 8,314円 8,033円 4,606円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   7日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            外径(mm) 100 100 - - - - - 125 100 22.2 100 - 100
                            孔径(mm) 15 15 - - - - - 22.23 15 - 15 - 15
                            最適被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / ステンレス鋼 - 一般鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼
                            砥材 SE A/WA SNZ ZR - - ZG A SGS - - ZNA -
                            最高使用周速度 72m/s 72m/s - - - - - - - - - - -

                            フレキシブル砥石 ネオフレックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました