(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メタル切断機 KCM-275B

メタル切断機 KCM-275B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
595,989円
税込単価
655,588円

【特長】・KCM-250B型の特別仕様機。・鋸刃275mmのほか、大型機種37...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    三相200
  • 最大無負荷回転数(rpm):
    36/44
  • 消費電力(W):
    400
  • 定寸ストッパー(mm):
    0~500
  • 角度切断(°):
    左右90~45
  • フランジ寸法:
    P.C.Dφ66-φ10×2
  • 機械寸法(mm):
    485×720×670
  • トラスココード:
    465-0549
  • クーラントポンプ出力(50/60Hz)(W):
    40
  • クーラントタンク容量(L):
    約8
  • 切削液:
    本機専用切削液を水で約20倍に希釈して使用
  • 付属品:
    専用切削液(1L容器入)、メタルソー1枚、片口スパナ24mm、六角レンチ6mm、接地型3P 20Aプラグ各1個
  • 質量(kg):
    約95

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番

KCM-275B 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KCM-275B

1個

595,989( 655,588円 )

24日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・KCM-250B型の特別仕様機。
・鋸刃275mmのほか、大型機種370型で使用し再研磨で径の小さくなった鋸刃も使用できる経済型です。

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

カタログ

 

Loading...

KCM-275Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタル切断機 KCM-275Bの型番KCM-275Bのページです。
型番KCM-275Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メタル切断機 KCM-275B

メタル切断機 KCM-275B

    メタル切断機 KCM-250B

    メタル切断機 KCM-250B

      チップソー兼用型切断機(ワンタッチバイスタイプ)

      チップソー兼用型切断機(ワンタッチバイスタイプ)

        卓上丸のこ C8FC

        卓上丸のこ C8FC

          チップソー切断機

          チップソー切断機

            中速チップソー切断機(二重絶縁タイプ)

            中速チップソー切断機(二重絶縁タイプ)

              15型卓上マルノコ LS1510

              15型卓上マルノコ LS1510

                チップソー切断機 180mm CS-180TA

                チップソー切断機 180mm CS-180TA

                  マルチ切断機

                  マルチ切断機

                    メーカー 富士製砥 富士製砥 新ダイワ工業 HiKOKI(旧日立工機) サンコーミタチ サンコーミタチ マキタ EARTH MAN サンコーミタチ
                    通常価格 595,989円 552,725円 53,714円 56,677円 978,251円 100,349円 127,921円 16,375円 111,328円
                    通常出荷日 24日目   24日目   1日目   7日目   5日目   1日目   3日目   3日目   4日目  
                    電圧(V) 三相200 三相200 AC100 単相100 - - 単相100 AC100 -
                    最大無負荷回転数(rpm) 36/44 36/44 - 4900 960 2800 3200 約5000 3600
                    消費電力(W) 400 400 1400 1050 3700 1440 1340 800 1440
                    定寸ストッパー(mm) 0~500 0~500 - - - - - - -
                    角度切断(°) 左右90~45 左右90~45 - - - - - - -

                    メタル切断機 KCM-275Bのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    切断機カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました