(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“ケンマロンスーパー”

“ケンマロンスーパー”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
277円 ~ 361円
税込価格
305円 ~ 397円

ケンマロンの切れ味をそのままに、ワークへの馴染み性、耐油性の向上を実現した研磨...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    不織布/ナイロン
  • 幅(mm):
    150
  • 使用方法:
    手研磨
  • 材質1:
    砥材:SF・UF:炭化ケイ素 C・M・F・VF・MF:酸化アルミニウム

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
長さ(mm)
砥粒
JANコード
トラスココード
質量(g)
仕上がり相当番手(#)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
80
-
A
4937591858290
322-5852
60.000
80
60.000

10個

361( 397円 )

1日目

240
230
A
4937591858313
322-5861
50.000
240
50.000

10個

277( 305円 )

4日目

120
230
A
4937591858306
322-5879
60.000
120
60.000

10個

277( 305円 )

1日目

3000
230
A
オレンジ
4937591858351
322-5887
30.000
3000
30.000

10個

277( 305円 )

1日目

600
230
C
4937591858337
322-5895
40.000
600
40.000

10個

277( 305円 )

1日目

1500
230
C
4937591858344
325-7991
30.000
1500
30.000

10個

333( 366円 )

1日目

400
230
A
4937591858320
322-5909
40.000
400
40.000

10個

277( 305円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ケンマロンの切れ味をそのままに、ワークへの馴染み性、耐油性の向上を実現した研磨材。
【特長】
・ソフト&シャープ!自動車補修時の下地処理に最適。
・ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性が抜群。
・ソフトな風合いで、凹凸部分によくなじみ、細部まで均一な研磨面が得られる。
・また、湿式作業においても研磨力が持続され、威力を発揮する。
【用途】
・車両の下地処理。
・足つけ、ボカシ研磨。
・金属塗装の足つけ。
・銅製品の仕上げ。
・ステンレス、アルミ等のヘアーライン加工。
・木工関係のシーラ研磨および仕上げ。

商品情報

製品仕様

ケンマロンスーパーの外観

ケンマロンスーパーの外観

ケンマロンスーパーの使用イメージ

ケンマロンスーパーの使用イメージ

ケンマロンスーパーの構造図

ケンマロンスーパーの構造図

  • 化学繊維を織らずに、繊維を結合した布(不織布)に研磨砥粒を接合。
  • 不織布を使用しているため、弾力性があり、オープン構造のため目詰まりしにくい。
グレード砥粒粒度
C(コース)A80相当
M(ミディアム)A120相当
F(ファイソ)A240相当
VF(ぺリーファイソ)A400相当
SF(スーパーファイソ)C600相当
UF(ウル卜ラファイソ)C1500相当
MF(マイクロファイソ)オレソジA3000相当
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“ケンマロンスーパー”

“ケンマロンスーパー”

    ケンマロンスーパー

    ケンマロンスーパー

      耐水ペーパー

      耐水ペーパー

        “ケンマロン”

        “ケンマロン”

          “リコブライト

          “リコブライト

            ノートン ベアテックス不織布ハンドパッド

            ノートン ベアテックス不織布ハンドパッド

              不織布研磨パッド

              不織布研磨パッド

                3M(TM)スポンジ研磨材

                3M(TM)スポンジ研磨材

                  ファブリックシート(ナイロンシート)

                  ファブリックシート(ナイロンシート)

                    タイスイペーパー SC

                    タイスイペーパー SC

                      サンドシート(金属・木工用)

                      サンドシート(金属・木工用)

                        ノートン ソフトタッチスポンジ研磨パッド

                        ノートン ソフトタッチスポンジ研磨パッド

                          研磨布 228mm×280mm

                          研磨布 228mm×280mm

                            メーカー 三共理化学 三共理化学 ノリタケコーテッドアブレーシブ 三共理化学 理研コランダム サンゴバン トラスコ中山 スリーエムジャパン ノリタケコーテッドアブレーシブ コバックス SHINEX サンゴバン 理研コランダム
                            通常価格 277円 3,176円 65円 312円 294円 2,640円 800円 269円 3,883円 6,475円 452円 4,200円 204円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   2日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 耐水ペーパー 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン スポンジ 不織布/ナイロン 耐水ペーパー 不織布/ナイロン スポンジ 研磨布
                            幅(mm) 150 150 228 150 150 150 150 114 150 228 150 114 228
                            使用方法 手研磨 手研磨 - 手研磨 - - - - - - - - -
                            材質1 砥材:SF・UF:炭化ケイ素 C・M・F・VF・MF:酸化アルミニウム - - 砥材:酸化アルミニウム - - - - - - - - -

                            “ケンマロンスーパー”のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            各種部材の研磨
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/25
                            スーパー無しに比べて少し柔らかい。曲面へのなじみはこちらのほうが使いやすいです。その代わり,へたるのが早く感じる。研磨力は変わらないのか?といえば,なんとなく弱くなった気はする。仕上げに近い高い番手用かと思う。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            足付けに使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/08/08
                            塗装前の足付けに使用しています。サビを落とすこと、手のひらサイズで広い面が処理でること、持ちの良さと言った点で、サンドペーパーより良いと思い選定しました。思った通りに足付けができています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました