(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“ケンマロン”

“ケンマロン”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
312円 ~ 356円
税込価格
343円 ~ 392円

ナイロン不織布に砥粒を塗布し、優れた研削性と目詰まりしにくい研磨材。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    不織布/ナイロン
  • 幅(mm):
    150
  • 砥粒:
    A
  • 使用方法:
    手研磨
  • 材質1:
    砥材:酸化アルミニウム

型番

未確定13件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
JANコード
トラスココード
質量(g)
仕上がり相当番手(#)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60
4937591858368
322-5810
80.000
60
80.000

20個

356( 392円 )

1日目

80
4937591858375
322-5836
80.000
80
80.000

20個

356( 392円 )

1日目

100
4937591858382
322-5721
70.000
100
70.000

20個

316( 348円 )

1日目

1000
4937591858474
322-5739
40.000
1000
40.000

20個

356( 392円 )

1日目

120
コゲ茶
4937591858399
322-5747
70.000
120
70.000

20個

316( 348円 )

1日目

1200
4937591858481
322-5755
40.000
1200
40.000

20個

356( 392円 )

1日目

150
コゲ茶
4937591858405
322-5763
60.000
150
60.000

20個

316( 348円 )

1日目

180
コゲ茶
4937591858412
322-5771
60.000
180
60.000

20個

312( 343円 )

1日目

240
赤茶
4937591858429
322-5780
60.000
240
60.000

20個

312( 343円 )

1日目

320
赤茶
4937591858436
322-5798
60.000
320
60.000

20個

316( 348円 )

1日目

400
黄茶
4937591858443
322-5801
50.000
400
50.000

20個

316( 348円 )

1日目

600
4937591858450
322-5828
50.000
600
50.000

20個

316( 348円 )

4日目

800
4937591858467
322-5844
40.000
800
40.000

20個

356( 392円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ナイロン不織布に砥粒を塗布し、優れた研削性と目詰まりしにくい研磨材。
【特長】
・3Mスコッチビライトより寿命が長い。
・なじみが良く、深いキズが入らない。
・弾力性に優れ曲面部分の仕上げにも適している。
・削りすぎる事が無く、表面だけを仕上げる事が出来る。
・化学繊維を織らずに、繊維を結合した布(不織布)に研磨砥粒を接合。
・あらゆる素材の下地処理に最適。
・目づまりなく、均一な仕上がり。
【用途】
・金属塗装の足つけ。
・足つけ、ボカシ研磨。
・銅製品の仕上げ。
・ステンレス・アルミ等のヘアーライン加工。
・車両の下地処理。
・サビ取りおよびクリーニング。

商品情報

製品仕様

ケンマロンの外観

ケンマロンの外観

ケンマロンの構造図

ケンマロンの構造図

  • 粒度:#60、#80、#100、#120、#150、#180、#240、#320、#400、#600、#800、#1,000、#1,200
  • サイズ:150×230mm
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“ケンマロン”

“ケンマロン”

    リコスポンジ (M2702)

    リコスポンジ (M2702)

      ケンマロンスーパー

      ケンマロンスーパー

        サンドシート(金属・木工用)

        サンドシート(金属・木工用)

          “ケンマロンスーパー”

          “ケンマロンスーパー”

            “リコブライト

            “リコブライト

              3M(TM)スポンジ研磨材

              3M(TM)スポンジ研磨材

                研磨布ロールペーパー

                研磨布ロールペーパー

                  ファブリックシート(ナイロンシート)

                  ファブリックシート(ナイロンシート)

                    ノートン ソフトタッチスポンジ研磨パッド

                    ノートン ソフトタッチスポンジ研磨パッド

                      マジックロン

                      マジックロン

                        布シート“AGJ-S”

                        布シート“AGJ-S”

                          メーカー 三共理化学 理研コランダム 三共理化学 SHINEX 三共理化学 理研コランダム スリーエムジャパン トラスコ中山 ノリタケコーテッドアブレーシブ サンゴバン 三共理化学 ベルスター研磨材工業
                          通常価格 312円 3,876円 3,176円 452円 277円 294円 269円 3,750円 3,883円 4,200円 921円 128円
                          通常出荷日 1日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                          商品タイプ 不織布/ナイロン スポンジ 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン スポンジ 研磨布 不織布/ナイロン スポンジ 不織布/ナイロン -
                          幅(mm) 150 75 150 150 150 150 114 - 150 114 150 -
                          砥粒 A - A - - C A A - - A -
                          使用方法 手研磨 - 手研磨 - 手研磨 - - - - - 手研磨 -
                          材質1 砥材:酸化アルミニウム - - - 砥材:SF・UF:炭化ケイ素 C・M・F・VF・MF:酸化アルミニウム - - - - - - -

                          “ケンマロン”のレビュー

                          評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                          銅管のロウ付け
                          評価 5.0満足度:5.02023/05/07
                          ハンダ付け部分にフラックスを塗布する前の磨き処理に丁度よい。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          木材表面の塗装落とし
                          評価 5.0満足度:5.02020/03/05
                          剥げかけた木材の塗装落としに利用しています。サイズが大きいので、分割して使用。紙媒体と異なり、耐久性があります。それほど力を入れて擦らなくても、削れるところが楽でいいです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          金属各種の研磨などに。
                          評価 4.0満足度:4.02019/11/24
                          不織布研磨シートです。各社いろいろありますが,ここのは番手が豊富です。使い勝手はどこもあまり変わらないと思う。これは少し固めなので,平面部向きかと思います。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました