(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クライン 丸バケツ キャンパス地 KL5152S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クライン 丸バケツ キャンパス地 KL5152S

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,136円 21,676円
税込単価
29,850円 23,844円

【特長】・楕円形のキャンバス生地のバケツです。・三点で吊具を支持するため、安定...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールバッグ
  • サイズ(mm):
    356×177×254
  • ポケット数:
    内ポケット26、外ポケット15
  • メーカー型番:
    5152S
  • 質量(g):
    1116

型番

KL5152S 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KL5152S

1個

27,136円

21,676

( 23,844円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・楕円形のキャンバス生地のバケツです。・三点で吊具を支持するため、安定性が増しています。・底部はポリプロピレン製です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クライン 丸バケツ キャンパス地 KL5152Sの型番KL5152Sのページです。
型番KL5152Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クライン 丸バケツ キャンパス地 KL5152S

クライン 丸バケツ キャンパス地 KL5152S

    WORKMASTER ツールリュック ブラック WMRS-01B

    WORKMASTER ツールリュック ブラック WMRS-01B

      490x360x170mm/20Lリュックサック(ブラック)

      490x360x170mm/20Lリュックサック(ブラック)

        Mr.ツールバッグ MB-4500

        Mr.ツールバッグ MB-4500

          ポップアップバッグPRO SPU-R31・SPU-W48 商品幅(mm)320・480

          ポップアップバッグPRO SPU-R31・SPU-W48 商品幅(mm)320・480

            EBERLE デストロイヤーパック

            EBERLE デストロイヤーパック

              ツールバッグミニ ETBシリーズ

              ツールバッグミニ ETBシリーズ

                リングスター ツールバッグティストTBTー2500

                リングスター ツールバッグティストTBTー2500

                  デジタル迷彩電工バケツ(デザート色)

                  デジタル迷彩電工バケツ(デザート色)

                    ポップアップバッグ 丸 EPU-R27/EPU-R31

                    ポップアップバッグ 丸 EPU-R27/EPU-R31

                      電工バケツ(ポリエステル)

                      電工バケツ(ポリエステル)

                        底板付バケツ(防水加工)

                        底板付バケツ(防水加工)

                          [5ポケット]ツールポーチ(ベルト付)

                          [5ポケット]ツールポーチ(ベルト付)

                            メーカー KLEIN TOOLS ワークマスター エスコ リングスター SK-11 EBERLE E-Value リングスター トラスコ中山 E-Value エスコ コヅチ エスコ
                            通常価格 27,136円 5,170円 5,500円 4,379円 2,553円 47,040円 1,064円 4,636円 1,299円 1,641円 6,670円 3,219円 8,350円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   2日目   3日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ - - 腰ベルト
                            商品用途 ツールバッグ ツールバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ - - ツールバッグ ツールバッグ - ツールバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ ツールバッグ
                            サイズ(mm) 356×177×254 - - - - - - - - - - - -
                            ポケット数 内ポケット26、外ポケット15 - - - - - - - - - - - -
                            メーカー型番 5152S - - - - - - - - - - - -

                            クライン 丸バケツ キャンパス地 KL5152Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました