(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリセリン入圧力計(A枠立形・Φ60)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリセリン入圧力計(A枠立形・Φ60)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
9,791円
税込単価
10,770円

【特長】・ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    グリセリン入圧力計
  • 圧力レンジ(MPa):
    0~10
  • 最小目盛(MPa):
    0.2
  • 材質:
    ステンレス(SUS304)
  • 精度:
    ±1.5% FS
  • 大きさ(mm):
    60
  • 接続部サイズ:
    G1/4B
  • 材質詳細:
    ブルドン管・接続部:SUS316
  • 質量(g):
    300
  • ねじ長さ(mm):
    16
  • 全長(mm):
    95.3

型番

GV50-123-3060-10MPA 解除

Loading...

製品特長・仕様

本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。
計器寿命を縮める振動下での使用に適した、高耐久な圧力計です。

  • ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。
  • 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
  • φ60、φ75には、圧力計ケースに矢印形状のセイフティマークが装着でき、任意の圧力値に設定できます。
  • グリセリンを充填しないドライタイプが製作可能です。

※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。

  • 定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下
  • 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下

また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。
詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください。

グリセリン入圧力計(A枠立型・φ75)

使用方法・使用事例

安全窓(計器上部に標準装備)

万一、ブルドン管が破裂した場合、内圧を安全窓から開放し、ガラスの破壊を防止します。
安全窓に手を加えたり、これを塞ぐようなことはしないでください。

【ベントプラグについて】

最大圧力1MPa以下の圧力計・連成計及び真空計については、周囲温度変化により、ケース内圧が変化して指示誤差を生じます。
この内圧誤差防止の為、ケース上部に空気流通穴を設けてあります。ご使用に際しては、安全窓の黄色のベントプラグを上げてください。
なお、黄色のベントプラグを上げた際に、ベントプラグ内部に付着したグリセリン又はグリセリン水溶液が、僅かに外部に出ることがあります。
外部に出たグリセリン又はグリセリン水溶液により、グリセリン入圧力計の周辺にある機器が損傷する場合がありますので、御注意ください。
また取付姿勢は垂直取付に限定してください。

グリセリン入圧力計(A枠立型・φ60)  関連画像
  • ※使用時、グリセリンの漏れが気になる場合、又は屋外や湿度の高い場所でご使用の場合はベントプラグを押し下げてください。
    但し、上記の理由により指示値に若干誤差を生じます。

注意・禁止事項

予想される
トラブル
確認事項原因対策
指針が動かない圧力計へ圧力(測定体)が導入されているか圧力が零である
測定体中の異物による配管の詰まり
配管にフィルターを設置する
圧力計取付部のバルブは開いているかバルブが閉じているバルブを開く
誤差が大きい測定体及び周囲温度は、圧力計の使用温度範囲内か使用温度範囲を超えている周辺温度が高い場合は、圧力計の設置場所を変更する
測定体が高温の場合は、パイプサイホンなどにより温度を下げる
圧力の取り出し口と圧力計の設置位置は同じ高さか高さの違いによるヘッド誤差ヘッド補正をする
圧力計に激しい振動が加わっていないか振動による内部機構の摩耗圧力計の設置場所を変更する
グリセリン入り圧力計を使用する
圧力計に激しい変動圧力が加わっていないか変動圧力による内部機構の摩耗スロットル付又はダンプナを使用する
グリセリン入り圧力計を使用する
応答速度が遅い測定体の粘度と配管の太さ測定体の粘度が高すぎる
測定体の粘度に対して、配管が細すぎる
隔膜式圧力計に変更する
配管を太くする
ダンプナの絞り程度ダンプナの絞りすぎ適当な絞りにする
圧力計を配管から取り外した時、指針が零を示さないオーバー圧力を加えなかったかオーバー圧力によるブルドン管の変形高レンジの圧力計を使用する
ゲージセーバーの使用等、過圧防指止対策をする
スロットルが詰まっていないか測定体中の異物の詰まり配管にフィルターを設置する
スロットルを交換する
激しい振動・変動圧力が圧力計に加わっていなかったか振動・変動圧力による内部機構の摩耗圧力計の設置場所を変更する
スロットル付又はダンプナを使用する
グリセリン入り圧力計を使用する
指針が振り切れているオーバー圧力を加えなかったかオーバー圧力によるブルドン管の変形高レンジの圧力計を使用する
 ゲージセーバーの使用等、過圧防止対策を行う
落下等、圧力計に衝撃を加えなかったか衝撃による指針のずれ又はブルドン管の変形衝撃を加えないよう注意する

よくあるご質問(FAQ)

Q:使用温度範囲は何度ですか。
A:-5~45℃です。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GV50-123-3060-10MPA

1個

9,791( 10,770円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています
・計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します
・圧力計ケースに矢印形状のセイフティマークが装着でき、任意の圧力値に設定できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリセリン入圧力計(A枠立形・Φ60)の型番GV50-123-3060-10MPAのページです。
型番GV50-123-3060-10MPAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリセリン入圧力計(A枠立形・Φ60)

グリセリン入圧力計(A枠立形・Φ60)

    グリセリン入圧力計(D枠埋込形)

    グリセリン入圧力計(D枠埋込形)

      IPT一般真空計SUS製 蒸気用 縁無し形(A)

      IPT一般真空計SUS製 蒸気用 縁無し形(A)

        IPT一般真空計蒸気用 縁無し形(A)

        IPT一般真空計蒸気用 縁無し形(A)

          IPT一般連成計蒸気用 縁無し形(A)

          IPT一般連成計蒸気用 縁無し形(A)

            IPT一般連成計SUS製 耐振形 縁無し形(A)

            IPT一般連成計SUS製 耐振形 縁無し形(A)

              IPT一般連成計SUS製 蒸気用 縁無し形(A)

              IPT一般連成計SUS製 蒸気用 縁無し形(A)

                IPT一般連成計SUS製 縁無し形(A)

                IPT一般連成計SUS製 縁無し形(A)

                  IPT一般連成計 耐振形 縁無し形(A)

                  IPT一般連成計 耐振形 縁無し形(A)

                    IPT一般真空計SUS製 耐振形 縁無し形(A)

                    IPT一般真空計SUS製 耐振形 縁無し形(A)

                      IPT一般連成計 縁無し形(A)

                      IPT一般連成計 縁無し形(A)

                        IPT一般圧力計SUS製 耐振形 縁無し形(A)

                        IPT一般圧力計SUS製 耐振形 縁無し形(A)

                          IPT一般真空計SUS製 縁無し形(A)

                          IPT一般真空計SUS製 縁無し形(A)

                            メーカー 長野計器 長野計器 第一計器 第一計器 第一計器 第一計器 第一計器 第一計器 第一計器 第一計器 第一計器 第一計器 第一計器
                            通常価格 9,791円 8,875円 9,919円 5,080円 5,320円 9,610円 9,610円 8,992円 5,920円 9,919円 4,840円 9,065円 9,302円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   4日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   4日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ グリセリン入圧力計 グリセリン入圧力計 一般圧力計 一般圧力計 一般圧力計 一般圧力計 一般圧力計 一般圧力計 一般圧力計 一般圧力計 一般圧力計 一般圧力計 一般圧力計
                            圧力レンジ(MPa) 0~10 - - - - - - - - - - - -
                            最小目盛(MPa) 0.2 - - - - - - - - - - - -
                            材質 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - - - -
                            精度 ±1.5% FS ±1.5% FS - - - - - - - - - - -

                            グリセリン入圧力計(A枠立形・Φ60)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
                            A
                            該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
                            Q 購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
                            A
                            校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
                            Q 検査済印がありません。
                            A
                            当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。
                            Q メーカーの型番とミスミの型番が一部異なるため同じ商品であるか不安があります。
                            A
                            一部の商品についてメーカー型番と異なっている場合があります。掲載されているスペック情報をご確認の上、ご購入ください。
                            Q CADデータはありますか?
                            A
                            CADデータのご用意はございません。外形図であれば一部型番を除き取り寄せ可能ですので、商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。

                            その他のよくあるご質問(2件)を見る 閉じる

                            圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました