(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブライト900 エアーファイル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブライト900 エアーファイル

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,578円 ~ 4,200円  特別価格 
税込価格
2,836円 ~ 4,620円  特別価格 

【特長】・目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステン...

詳細情報を確認する

  • 単品・セット品:
    単品
  • シャンク形状:
    角シャンク
  • 適合材質:
    ◎⇒樹脂・プラ系、軟鉄系(アルミ等)、鉄系(熱処理前)/○⇒ゴム系、木材
  • 材質1:
    SKS-8
  • 刃長(mm):
    100
  • 全長(mm):
    160
  • 柄部φ(mm):
    □6

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品スペック

TAF-BSW21

  • 適合機種:TAF7500S、TAF3700M、TAF5000L、その他軸径Φ6対応機種
  • 形状:半丸
  • タイプ:荒目 12cut/cm
  • 全長(mm):160
  • 刃長(mm):100
  • 刃幅(mm):16
  • 刃厚(mm):4.5
  • 柄部Φ(mm):□6
  • 材質:SKS-8
  • 質量:53g
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
形状
目の粗さ
目種
JANコード
トラスココード
質量(g)
適合機種
刃厚(mm)
刃幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
スーパーワイド
中目
16cut/cm
4518007644029
754-3689
58.000
TAF7500S、TAF3700M、TAF5000L、その軸径Φ6対応機種
4
16
10

1個

3,300( 3,630円 )

1日目

スーパーワイド
半丸
荒目
12cut/cm
4518007644043
852-3151
53.000
TAF7500S、TAF3700M、TAF5000L、その他軸径Φ6対応の機種
4.5
16
-

6個

3,903円

2,693

( 2,962円 )

4日目

スーパーワイド
半丸
中目
16cut/cm
4518007644050
754-3697
53.000
TAF7500S、TAF3700M、TAF5000L、その軸径Φ6対応機種
4.5
16
10

1個

4,200( 4,620円 )

1日目

ワイド
中目
17cut/cm
4518007641028
754-3701
36.000
TAF7500S、TAF3700M、TAF5000L、その他軸径Φ6対応の機種
3.5
11
10

1個

2,578( 2,836円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ワイド
半丸
中目
17cut/cm
4518007641059
754-3719
38.000
TAF7500S、TAF3700M、TAF5000L、その他軸径Φ6対応の機種
3.8
12
10

1個

3,200( 3,520円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブライト900 エアーファイル

ブライト900 エアーファイル

    SI エアーヤスリ 三角・丸・平

    SI エアーヤスリ 三角・丸・平

      SI エアーヤスリ

      SI エアーヤスリ

        エアミガキ用セラミックストーン(ターボラップ用)

        エアミガキ用セラミックストーン(ターボラップ用)

          エアミガキ用ダイヤモンドヤスリ(ターボラップ用)

          エアミガキ用ダイヤモンドヤスリ(ターボラップ用)

            エアーファイル・ボディ M

            エアーファイル・ボディ M

              オービタルエアサンダー(マジックシートタイプ) 吸じん式

              オービタルエアサンダー(マジックシートタイプ) 吸じん式

                エアーフレックス(往復運動)

                エアーフレックス(往復運動)

                  エアーファイル・ボディ L

                  エアーファイル・ボディ L

                    オービタルエアサンダー(マジックシートタイプ) 非吸じん式

                    オービタルエアサンダー(マジックシートタイプ) 非吸じん式

                      CBN エアーファイル

                      CBN エアーファイル

                        ターボラップ

                        ターボラップ

                          フィンガーサンダー用パット(両面テープ用)ゴムパット

                          フィンガーサンダー用パット(両面テープ用)ゴムパット

                            メーカー ツボサン 信濃機販 信濃機販 UHT UHT ツボサン 空研 アクセル ツボサン 空研 ツボサン UHT 柳瀬
                            通常価格 2,578円 6,000円 37,476円 5,000円 9,172円 28,821円 27,766円 31,642円 32,928円 25,235円 4,500円 39,898円 2,750円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目  
                            単品・セット品 単品 - - - - 単品 - - 単品 - 単品 - -
                            シャンク形状 角シャンク - - - - - - - - - 角シャンク - -
                            適合材質 ◎⇒樹脂・プラ系、軟鉄系(アルミ等)、鉄系(熱処理前)/○⇒ゴム系、木材 - - - - - - - - - ◎⇒硬鉄系(熱処理済)/○⇒鉄系(熱処理前) - -
                            材質1 SKS-8 - - - - - - - - - SKS-8 - -
                            刃長(mm) 100 - - - - - - - - - 160 - -

                            ブライト900 エアーファイルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヤスリ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました