表裏で目の粗さの違うコンビネーションヤスリです。【特長】・表、裏で目の粗さが違...
型番 |
目の粗さ |
ヤスリ部有効長(mm) |
ヤスリ部幅(mm) |
ヤスリ部厚み(mm) |
トラスココード |
全長(mm) |
荒目(単荒目)(カット/10mm) |
中目(単中目)(カット/10mm) |
細目(カット/10mm) |
油目(カット/10mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
表裏で目の粗さの違うコンビネーションヤスリです。
【特長】
・表、裏で目の粗さが違うので、粗削り~仕上げまで1本で行えます。
・1本単位の販売で、専用ケースに入っていますので、保管にも便利です。
・お求めやすいスタンダードタイプです。
・信頼の国産品です。
・焼き入れ前の金属なら何でも削れます。
【用途】
・荒削りと、仕上げを1本で済ませたい方に。
エクストリーム 215mm/110mmの外観
スタンダード | ||||
---|---|---|---|---|
表:荒目 | - | 裏:細目 | - | HI-EX01 |
- | 表:中目 | - | 裏:油目 | HI-EX02 |
荒目 | 中目 | 細目 | 油目 |
---|---|---|---|
13山/cm | 17山/cm | 27山/cm | 40山/cm |
(単位:mm)
項目 | ポイント W×T mm | 重量 kg-25pcs | |
---|---|---|---|
215L | 110l | 11×3.5 | 1.48 |
エクストリーム 235mm/110mmの外観
スタンダード | ||||
---|---|---|---|---|
表:荒目 | - | 裏:細目 | - | HI-EX11 |
- | 表:単荒目 | - | 裏:単中目 | HI-EX12 |
単荒目 | 荒目 | 単中目 | 細目 |
---|---|---|---|
10山/cm | 10山/cm | 14山/cm | 22山/cm |
(単位:mm)
項目 | ポイント W×T mm | 重量 kg-20pcs | |
---|---|---|---|
235L | 120l | 16×4 | 2 |