【用途】コンクリートやレンガ、モルタルの切断作業に使用できます。【特長】粉塵の...
型番 | 外径 | 刃厚 | 内径 |
---|---|---|---|
MGD-125S | 125mm | 2mm | 22mm |
MGD-105S | 105mm | 1.8mm | 20mm |
Loading...
【用途】
コンクリートやレンガ、モルタルの切断作業に使用できます。
【特長】
粉塵の排出や放熱性に優れています。