(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角L-レンチ単品 ショート(規格mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HLS24MM
六角L-レンチ単品 ショート(規格mm) ロッカクショート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,313円
税込単価
6,944円

独自鋼材「プロテニアム合金鋼」を使用した六角L-レンチ ショート。【特長】・規...

詳細情報を確認する

型番

HLS24MM 解除

Loading...

六角L-レンチ単品・バラ売り ショート(規格mm)の詳細

六角L-レンチ単品・バラ売りショート(規格mm):関連画像

六角L-レンチ単品・バラ売り ショート(規格mm) イメージ

  • 六角レンチは、レンチとボルトの交差を0.0127mm以下になるよう設計
  • レンチとボルトの交差をできるだけなくす事により、レンチとボルトを傷つきにくくしている
  • レンチとボルトをできるだけ固定する事により、さらなる高いトルクを実現

ラインナップ

型番:規格/長さ/短手×長手

  • HLS24MM:24mm/110×237mm
  • HLS27MM:27mm/122×273mm
  • HLS32MM:32mm/154×340mm
  • HLS36MM:36mm/173×378mm
商品情報を表示

HLS24MM の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
全長(L寸法)(mm)
六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HLS24MM

24
237
110
810-8330

1個

6,313( 6,944円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

独自鋼材「プロテニアム合金鋼」を使用した六角L-レンチ ショート。
【特長】
・規格:ミリ。
・0.71mmから36mmまでのラインナップ。
・六角レンチ用に配合された独自鋼材「プロテニアム合金鋼」は一般的な鋼材の20%以上高い強度を実現。
・使用後はタグに入れて保管すれば工具箱などで埋もれず、すぐに見つけることが可能。
【用途】
・六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

六角L-レンチ単品 ショート(規格mm)の型番HLS24MMのページです。
型番HLS24MMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

六角L-レンチ単品 ショート(規格mm)

六角L-レンチ単品 ショート(規格mm)

    ミトロイ L型ホローレンチボールポイント ロング 12mm

    ミトロイ L型ホローレンチボールポイント ロング 12mm

      レインボー六角レンチショート・ボール無し

      レインボー六角レンチショート・ボール無し

        PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチ

        PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチ

          ショートヘッドボール付六角棒レンチ

          ショートヘッドボール付六角棒レンチ

            ボールポイント六角棒L形レンチ(インチサイズ)

            ボールポイント六角棒L形レンチ(インチサイズ)

              L形 ボールポイント六角レンチ(単品)

              L形 ボールポイント六角レンチ(単品)

                メーカー ボンダス ミトロイ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ トラスコ中山 WIHA
                通常価格 6,313円 975円 853円 412円 967円 229円 1,440円
                通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目  
                種類 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ
                先端タイプ 標準タイプ ボールポイント 標準タイプ 標準タイプ ボールポイント ボールポイント ボールポイント
                単品・セット区分 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品

                六角L-レンチ単品 ショート(規格mm)のレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                作業工具
                評価 5.0満足度:5.02020/02/19
                以前物は径が細いので強く締めると六角部分が捻じれてしまい
                使い物になりませんでしたが、このレンチはそういうこともなく
                しっかり閉まりました。作業者が増えたのでリピートして買い足しました。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                車両整備
                評価 5.0満足度:5.02018/09/08
                 車両整備用に利用しています。
                 こちらは硬度が非常に高くかなりのトルクをかけてもなめる気配が無いのが凄いですね。 CrVの工具とかだと確実にカドがつぶれるようなトルクをかけてもビクともしませんので、指定トルクが高い部位を作業するときに安心して使える道具です。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                よくあるご質問(FAQ)

                Q 黒染めとメッキ加工の鋼材は異なりますか?
                A
                ボンダス製品はプロガード(黒)、ブライトガード(メッキ)ともに同じプロテニアム特殊合金鋼という独自の鋼材を使用しています。

                この商品のバリエーション

                型番
                HLS27MM
                HLS32MM
                HLS36MM
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                二面幅寸法
                (mm)
                全長(L寸法)
                (mm)
                六角棒首下長(H寸法) L型のみ
                (mm)
                トラスココード

                10,275円

                ( 11,303円 )
                1個 あり

                1日目

                27273122810-8331

                10,852円

                ( 11,937円 )
                1個 あり

                6日目

                32340153810-8335

                14,181円

                ( 15,599円 )
                1個 あり

                1日目

                36378173810-8338

                六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました