(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールポイント・ブレードスーパーロング(規格mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボールポイント・ブレードスーパーロング(規格mm)【1~10個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,511円 ~ 3,946円  特別価格 
税込価格
3,862円 ~ 4,341円  特別価格 

電動工具との使用に最適なボールポイント・ブレード スーパーロング【特長】・規格...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    六角
  • ボールポイント:
  • 全長(mm):
    305
  • 単品/セット/パック:
    単品

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ボールポイント・ブレード スーパーロング(規格mm)の詳細

ボールポイント・ブレードスーパーロング(規格mm):関連画像

ボールポイント・ブレードスーパーロング(規格mm) イメージ

  • ヘックステンダーと組合わせるなど、さまざまな使用方法がある。
  • 型番:B1.5MMSL/B2MMSL/B2.5MMSL/B3MMSL/B4MMSL/B5MMSL/B6MMSL/B8MMSL/B10MMSL

ボールポイント・ブレード スーパーロング(規格mm)の寸法

型番:対辺/全長

  • B1.5MMSL:1.5mm/305mm
  • B2MMSL:2mm/305mm
  • B2.5MMSL:2.5mm/305mm
  • B3MMSL:3mm/305mm
  • B4MMSL:4mm/305mm
  • B5MMSL:5mm/305mm
  • B6MMSL:6mm/305mm
  • B8MMSL:8mm/305mm
  • B10MMSL:10mm/305mm

開発秘話

 

「ボールポイント」
1965年、ボンダス社の創設者ジョン・ボンダスが世界初のボール形状の六角棒レンチを考案しました。
それまで、六角ネジの締付けはネジに対して垂直にレンチを挿入する必要がありました。
ボール形状の六角レンチは25度の角度から挿入して締め付けができるため、大幅な作業効率性の向上と作業時間の削減が実現しました。

商品情報を表示

型番リスト

型番
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.5

10パック

10個入り

3,511円

2,071

( 2,278円 )

7日目

10

1個

3,946( 4,341円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電動工具との使用に最適なボールポイント・ブレード スーパーロング
【特長】
・規格:ミリ。
・全長305mmのロングタイプ。
・六角レンチ用に特別に配合された独自鋼材「プロテニアム合金鋼」は一般的な鋼材の20%以上高い強度。
・ボンダス独自の表面加工「プロガード加工」は一般的な黒染め加工の5倍の耐蝕性を発揮。
【用途】
・六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールポイント・ブレードスーパーロング(規格mm)

ボールポイント・ブレードスーパーロング(規格mm)

    ボールポイント・ブレード(規格mm)

    ボールポイント・ブレード(規格mm)

      ボールポイント・パワービットミリセット

      ボールポイント・パワービットミリセット

        ボールポイント・パワービットインチセット

        ボールポイント・パワービットインチセット

          プロガード加工(黒染)六角パワービット(インチ)

          プロガード加工(黒染)六角パワービット(インチ)

            ボールポイント・ビットミリセット

            ボールポイント・ビットミリセット

              スーパースリムトーションビット

              スーパースリムトーションビット

                ビット 1/4 HEX パワードライブ ソケットヘッドビット インチ

                ビット 1/4 HEX パワードライブ ソケットヘッドビット インチ

                  メーカー ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス サンフラッグ APEX
                  通常価格 3,511円 482円 9,634円 14,105円 1,206円 11,323円 2,407円 1,606円
                  通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   4日目  
                  先端形状 六角 六角 六角 六角 六角 六角 プラス(+) 六角
                  ボールポイント - - -
                  全長(mm) 305 - 76 76 76 - - -
                  単品/セット/パック 単品 単品 - - 単品 - パック 単品

                  ボールポイント・ブレードスーパーロング(規格mm)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q 黒染めとメッキ加工の鋼材は異なりますか?
                  A
                  ボンダス製品はプロガード(黒)、ブライトガード(メッキ)ともに同じプロテニアム特殊合金鋼という独自の鋼材を使用しています。

                  ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました