(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールポイント・ブレード(規格mm)【1~10個入り】

ボールポイント・ブレード(規格mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
482円 ~ 10,000円  特別価格 
税込価格
530円 ~ 11,000円  特別価格 

電動工具との使用に最適なボールポイント・ブレード。【特長】・規格:ミリ。・六角...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    六角
  • ボールポイント:
  • 単品/セット/パック:
    単品

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
98

1個

482( 530円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
199

10パック

10個入り

10,000円

6,071

( 6,678円 )

7日目

17
346

1個

6,299( 6,929円 )

1日目

19
368

1個

8,469( 9,316円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電動工具との使用に最適なボールポイント・ブレード。
【特長】
・規格:ミリ。
・六角レンチ用に配合された独自鋼材「プロテニアム合金鋼」は一般的な鋼材の20%以上高い強度を実現。
・表面加工「プロガード加工」は一般的な黒染め加工の5倍の耐蝕性を発揮。
【用途】
・電動工具との使用に最適。
・六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に最適。
・ヘックステンダーと組合わせるなど、さまざまな使用方法がある。

商品情報

ボールポイント・ブレード(規格mm)の詳細

ボールポイント・ブレード(規格mm):関連画像

ボールポイント・ブレード(規格mm) イメージ

  • 電動工具との使用に最適
  • ヘックステンダーと組合わせるなど、さまざまな使用方法がある

ラインナップ

型番:対辺/全長

  • B2MM:2mm/98mm
  • B17MM:17mm/346mm
  • B19MM:19mm/368mm

開発秘話

 

「ボールポイント」
1965年、ボンダス社の創設者ジョン・ボンダスが世界初のボール形状の六角棒レンチを考案しました。それまで、六角ネジの締付けはネジに対して垂直にレンチを挿入する必要がありました。ボール形状の六角レンチは25度の角度から挿入して締め付けができるため、大幅な作業効率性の向上と作業時間の削減が実現しました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールポイント・ブレード(規格mm)

ボールポイント・ブレード(規格mm)

    ボールポイント・ブレードスーパーロング(規格mm)

    ボールポイント・ブレードスーパーロング(規格mm)

      近江 ドライバービット

      近江 ドライバービット

        トルクスT型動力工具用ビット

        トルクスT型動力工具用ビット

          メーカー ボンダス ボンダス 近江精機 長堀工業
          通常価格 482円 3,511円 841円 1,839円
          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   4日目   2日目~  
          先端形状 六角 六角 プラス(+) トルクス
          ボールポイント - -
          単品/セット/パック 単品 単品 - 単品

          ボールポイント・ブレード(規格mm)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          よくあるご質問(FAQ)

          Q 黒染めとメッキ加工の鋼材は異なりますか?
          A
          ボンダス製品はプロガード(黒)、ブライトガード(メッキ)ともに同じプロテニアム特殊合金鋼という独自の鋼材を使用しています。

          ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました