(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密ヤスリ 12本組(2.4Φ×140mm)【12個入り】

精密ヤスリ 12本組(2.4Φ×140mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
10,314円 ~ 13,616円
税込価格
11,345円 ~ 14,978円

広島鑢製造所(魚地球印)の金属や貴金属の精密仕上げ加工、バリ取り仕上げ加工に使...

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

型番
断面形状
ヤスリ部有効長(mm)
幅×厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
シノギ
50
3.8×1.2

1パック

12個入り

10,314( 11,345円 )

4日目

-
50
5.0×1.0

1パック

12個入り

13,616( 14,978円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

楕円
50
3.0×2.0

1パック

12個入り

10,314( 11,345円 )

4日目

刀刃
50
4.0×1.2

1パック

12個入り

10,314( 11,345円 )

4日目

腹丸
50
3.5×1.5

1パック

12個入り

10,314( 11,345円 )

4日目

-
38
4.5×1.5

1パック

12個入り

13,616( 14,978円 )

4日目

平背取
50
4.5×1.5

1パック

12個入り

11,925( 13,118円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

広島鑢製造所(魚地球印)の金属や貴金属の精密仕上げ加工、バリ取り仕上げ加工に使える精密ヤスリ。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番入数断面形状粒度サイズ目立有効長さ柄の長さ
04-120612本組#63.8W×1.2T×140L50m/m80L
04-120712本組先細#65.0W×1.0T×140L50m/m80L
04-120812本組ダエン#63.0W×2.0T×140L50m/m80L
04-120912本組刀刃#64.0W×1.2T×140L50m/m80L
04-121012本組腹丸#63.5W×1.5T×140L50m/m80L
04-121112本組先細背取#64.5W×1.5T×140L50m/m80L
04-121212本組平背取#64.5W×1.5T×140L50m/m80L

使用方法・使用事例

使用方法

  • 金属や貴金属の精密仕上げ加工
  • バリ取り仕上げ加工

選定サポート情報

  • 非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適してます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密ヤスリ 12本組(2.4Φ×140mm)

精密ヤスリ 12本組(2.4Φ×140mm)

    精密ヤスリ 8本組(3.4Φ×180mm)

    精密ヤスリ 8本組(3.4Φ×180mm)

      精密ヤスリ 10本組(2.9Φ×160mm)

      精密ヤスリ 10本組(2.9Φ×160mm)

        極細ヤスリ(精密)

        極細ヤスリ(精密)

          極薄平ヤスリ

          極薄平ヤスリ

            精密鉄工ヤスリ

            精密鉄工ヤスリ

              精密ヤスリ LTSSシリーズ

              精密ヤスリ LTSSシリーズ

                ライン丸ヤスリ Φ0.8~2.5

                ライン丸ヤスリ Φ0.8~2.5

                  極細ヤスリ(平、半丸、丸、角、三角)

                  極細ヤスリ(平、半丸、丸、角、三角)

                    メーカー 広島鑢製造所 広島鑢製造所 広島鑢製造所 広島鑢製造所 広島鑢製造所 広島鑢製造所 広島鑢製造所 広島鑢製造所 ツボサン
                    通常価格 10,314円 8,507円 9,147円 10,647円 2,400円 3,219円 5,282円 8,969円 1,221円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                    組種類 12本組 8本組 10本組 - - - - - -
                    単品/パック/セット パック パック パック パック パック パック - パック -
                    粒度(#) 6 6 6 - - 6 - - -

                    精密ヤスリ 12本組(2.4Φ×140mm)のレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                    銅の研磨
                    評価 5.0満足度:5.02020/09/27
                    銅の研磨に使用。研磨時に目詰まりも起こさずにスムーズに研磨が出来た。研磨面も非常に細かく、仕上げ処理が非常に楽にできた。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    精密ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました